Nouveau

InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC anthracite WE049A

EAN
13250617105092
Conditionnement
10 Pièces
14,83 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Matière
  • Couleur
    Anthracite
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Connectivité
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Dimensions
  • Profondeur de montage
    37 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
  • Produit compatible avec
    essensya
  • Related Systems
    Hager essensya

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024