Prise de courant affleurante Essensya 2P+T Pure. Lot de 50 WE10650
Le lot de 50 prises de courants affleurantes 2P+T 16A WE10650 finition Pure fait partie de la gamme Essensya. Cette référence regroupe le support, le mécanisme et l'enjoliveur. A compléter d'une plaque de finition de la gamme Essensya pour une solution complète. Conditionnement sans emballage plastique.
EAN
13250617200278
Conditionnement
1 Pièce
Prix
287,22 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - +35 °C
Raccordement
-
Type de connection/priseQuickConnect
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP21
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage40 mm
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur37 mm
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de connection/priseQuickConnect
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Capacité
-
Nombre de modules2
Couvercle, porte
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Produit compatible avecessensya
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF366,20 kB
Plus de documentation