Prise 2P 16A 250V SansVis à griffes Essensya Pure WE102G
EAN
13250617131022
Conditionnement
10 Pièces
Prix
9,98 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP21
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
Matière
-
CouleurPure
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de connection/priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
HousseSans couvercle
-
ProtectionSans protection
-
Produit compatible avecessensya
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
essensya
PDF275,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF366,20 kB
Plus de documentation