The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Méca­nismes
    • WE229
    EAN
    13250617205068
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Méca­nismes

    RJ45 essensya CAT.6A STP double Gr.3TV Pure WE229

    Prix
    55,70 €
    HT/ Pièce *
    55,70 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    RJ45 essensya CAT.6A STP double Gr.3TV Pure

    WE229

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
      Non
    • Nombre de sorties
      2
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Contact pour connexion auto­dé­nu­dante, RJ
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Textes
    • Sortie
      Avec sortie droite
    • Protec­tion
      Avec volet anti­pous­sière
    • Blin­dage
      Jacks blindés
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WE229
    PDF
    Rapport RoHS WE229
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE229 | Hager France

      Image produit WE229

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE229 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE229

      RJ45 CAT.6A STP double Grade 3TV Essensya Pure

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-10-06 | Hager France

      Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-10-06

      PDF
      1,75 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-28 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-28

      PDF
      106,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE310 - essensya Thermostat d'ambiance électronique
      WE310
      Thermostat Electronique Essensya Pure
      Prix
      192,32 €
      HT/ Pièce *
      192,32 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE022G - InterBP Duo essensya va et vient ou bouton poussoir avec griffes Pure
      WE022G
      InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à griffes pure
      Prix
      10,46 €
      HT/ Pièce *
      10,46 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE100 - Prise de courant essensya 2P+T Finition Pure
      WE100
      Prise 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure
      Prix
      6,59 €
      HT/ Pièce *
      6,59 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE222 - RJ45 essensya Cat 5e FTP Pure
      WE222
      RJ45 CAT.5e FTP simple Essensya Pure
      Prix
      18,62 €
      HT/ Pièce *
      18,62 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WE112 - Chargeur double USB A+A blanc essensya
      WE112
      Chargeur Double USB 3A type A Essensya Pure
      Prix
      54,45 €
      HT/ Pièce *
      54,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026