La prise de courant affleurante 2P+T 16A WE106A finition Anthracite fait partie de la gamme essensya. Cette référence regroupe le support, le mécanisme et l'enjoliveur. A compléter d'une plaque de finition de la gamme essensya pour une solution complète.
EAN
13250617105344
VPE
10 pièces
configurator.modal.title
configurator.modal.description
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurPure
-
Code RAL7021
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur37 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage40 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseQuickConnect
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme française NF
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Couvercle, porte
-
Type de couvercleAucun couvercle
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP21
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesessensya
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WE106A
Prise affleurante 2P+T 16A 250V Essensya anthracite
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB
Nuancier essensya
PDF1,43 MB -
Informations de produits
Fiche Argumentaire essensya
PDF1,79 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Plus de documentation