The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Méca­nismes
    • WE106A
    La prise de courant affleurante 2P+T 16A WE106A finition Anthracite fait partie de la gamme essensya. Cette référence regroupe le support, le mécanisme et l'enjoliveur. A compléter d'une plaque de finition de la gamme essensya pour une solution complète.
    EAN
    13250617105344
    Conditionnement
    10 Pièces
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Méca­nismes

    Prise de courant affleurante essensya 2P+T Anthracite WE106A

    Prix
    8,86 €
    HT/ Pièce *
    8,86 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant affleurante essensya 2P+T Anthracite

    WE106A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      7021
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Profon­deur
      37 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    • Profon­deur de montage
      40 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Pré-­équipé avec
      Sans
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Aucun couvercle
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      essensya

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Déclaration REACH WE106A
    PDF
    Rapport RoHS WE106A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE106A | Hager France

      Image produit WE106A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE106A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE106A

      Prise affleurante 2P+T 16A 250V Essensya anthracite

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
      Image Nuancier essensya | Hager France

      Nuancier essensya

      PDF
      1,43 MB
    • Information produit

      Image Fiche Argumentaire essensya | Hager France

      Fiche Argumentaire essensya

      PDF
      1,79 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      366,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE123 - Prise triple essensya 2P+T Pré cablées Pure
      WE123
      Prise triple 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure
      Prix
      32,54 €
      HT/ Pièce *
      32,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE224 - RJ45 essensya Cat 6 FTP simple finition Pure
      WE224
      RJ45 CAT.6 FTP simple Essensya Pure
      Prix
      22,84 €
      HT/ Pièce *
      22,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE290 - Prise essensya haut parleur simple finition Pure
      WE290
      Prise Haut Parleur simple Essensya Pure
      Prix
      14,63 €
      HT/ Pièce *
      14,63 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE045 - Double InterBP Duo essensya va et vient ou bouton poussoir à voyant Pure
      WE045
      Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à voyant pure
      Prix
      33,90 €
      HT/ Pièce *
      33,90 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WE259 - essensya Prise TV type "F"
      WE259
      TV type F directe Essensya Pure
      Prix
      20,87 €
      HT/ Pièce *
      20,87 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026