
Prise de courant affleurante Essensya 2P+T Pure WE106
La prise de courant affleurante 2P+T 16A WE106 finition Pure fait partie de la gamme Essensya. Cette référence regroupe le support, le mécanisme et l'enjoliveur. A compléter d'une plaque de finition de la gamme Essensya pour une solution complète.
EAN
13250617205105
Conditionnement
10 Pièces
Prix
6,01 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension nominale230 - 250 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - +35 °C
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Raccordement
-
Type de connection/priseQuickConnect
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP21
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage40 mm
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur37 mm
-
Nombre d'unités1
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Capacité
-
Nombre de modules2
Couvercle, porte
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Produit compatible avecessensya
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Nuancier Essensya
PDF1,43 MB -
Information produit
Fiche Argumentaire essensya
PDF1,79 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF366,20 kB
Plus de documentation