The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Méca­nismes
    • WE063
    EAN
    13250617100639
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes

    Variateur Poussoir pure essensya WE063

    Prix
    107,28 €
    HT/ Pièce *
    107,28 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Variateur Poussoir pure essensya

    WE063

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    • Maté­riau
      Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70,50 mm
    • Largeur
      70,50 mm
    • Profon­deur
      46,70 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple
    Éclai­rage
    • Puis­sance de lampe LED
      70 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 35 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section du conduc­teur
      1,5 - 2,5 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Textes
    • Prin­cipe de varia­tion
      Coupure de phase montante ou descen­dante selon le type de charge, auto-­ap­pren­tis­sage
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Déclaration REACH WE063
    PDF
    Rapport RoHS WE063
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE063 | Hager France

      Image produit WE063

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE063 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE063

      Variateur Poussoir Essensya Pure

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_WE062-WE063_6LE007564A | Hager France

      ID1_WE062-WE063_6LE007564A

      Guide d'installation International 2020-11-17

      PDF
      2,95 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-01-20 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-01-20

      PDF
      79,00 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,21 kB
      Image EU Delcaration of Conformity | Hager France

      EU Delcaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      316,30 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE256 - Prise essensya TV+FM+SAT directe finition Pure
      WE256
      TV+FM+SAT directe 1 entrée Essensya Pure
      Prix
      44,19 €
      HT/ Pièce *
      44,19 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE310 - essensya Thermostat d'ambiance électronique
      WE310
      Thermostat Electronique Essensya Pure
      Prix
      192,32 €
      HT/ Pièce *
      192,32 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE052 - Interrupteur automatique essensya 2 fils Pure
      WE052
      Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
      Prix
      125,40 €
      HT/ Pièce *
      125,40 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE049 - InterBP Duo essensya VMC va et vient ou bouton poussoir Pure
      WE049
      InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC pure
      Prix
      17,87 €
      HT/ Pièce *
      17,87 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WE112 - Chargeur double USB A+A blanc essensya
      WE112
      Chargeur Double USB 3A type A Essensya Pure
      Prix
      54,45 €
      HT/ Pièce *
      54,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026