The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Méca­nismes
    • WE053A
    L'interrupteur automatique 3 fils WE053A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
    EAN
    13250617105290
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes
    • Détec­teurs muraux
    • Voir plus

    Interrupteur automatique essensya 3 fils Anthracite WE053A

    Prix
    151,61 €
    HT/ Pièce *
    151,61 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur automatique essensya 3 fils Anthracite

    WE053A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      180 - 180
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      1 800 s
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Puis­sance de lampe LED
      300 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1 000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Fonc­tions
    • Fonc­tion d'ap­pren­tis­sage pour la valeur de réponse lumi­no­sité
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      70,50 mm
    • Profon­deur de montage
      28,20 mm
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      1,10 - 1,10 m
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7021
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Non
    • Entrée de poste secon­daire
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant de commande
      1,30 - 1,30 mA
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH WE053A
    PDF
    Rapport RoHS WE053A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE053A | Hager France

      Image produit WE053A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE053A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE053A

      Interrupteur Automatique Essensya 3 fils anthracite

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, fr-BE, fr-CH 2023-10-12 | Hager France

      Mode d'emploi fr-FR, fr-BE, fr-CH 2023-10-12

      PDF
      1,81 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Information produit

      Image Nouveautés appareillage mural 2023 | Hager France

      Nouveautés appareillage mural 2023

      Découvrez les 3 nouveautés de nos gammes appareillage mural.

      PDF
      298,23 kB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      317,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52220 - Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° Blanc contact sec 10A
      52220
      Détecteur infrarouge évolué mural 220° blanc
      Prix
      156,33 €
      HT/ Pièce *
      156,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      52221 - Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° anthracite contact sec 10A
      52221
      Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite
      Prix
      156,33 €
      HT/ Pièce *
      156,33 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52121 - Détecteur IR évolué mural 140 anthr
      52121
      Détecteur infrarouge évolué mural 140° anthracite
      Prix
      119,64 €
      HT/ Pièce *
      119,64 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52310 - Détecteur de mouvement infrarouge instal. murale ou plaf. 360° Blanc contact 10A
      52310
      Détecteur infrarouge standard mural 360° blanc
      Prix
      130,31 €
      HT/ Pièce *
      130,31 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      52210 - Détecteur de mouvement IR mural (mtge plafond et angle avec acc.) 200° Blanc 10A
      52210
      Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Blanc
      Prix
      109,92 €
      HT/ Pièce *
      109,92 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026