The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • ateha
    • ateha - complet
    • WJC051B
    EAN
    13250617180624
    Conditionnement
    1 Pièce
    • ateha - complet
    • Détec­teurs muraux
    • Voir plus

    ateha interrupteur automatique infra-rouge 3 fils WJC051B

    Prix
    130,88 €
    HT/ Pièce *
    130,88 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    ateha interrupteur automatique infra-rouge 3 fils

    WJC051B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      180 - 180
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      1 800 s
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1 000 lx
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      75 mm
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      1,10 - 1,10 m
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Brillant
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant de commande
      1,30 - 1,30 mA
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH WJC051B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJC051B | Hager France

      Image produit WJC051B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJC051B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJC051B

      Détecteur de mouvement 3 fils, complet

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WJC051B - Détecteur de mouvement 3 fils 1,1 m (EN, 2020-09) | Hager France

      Notice d'instruction pour WJC051B - Détecteur de mouvement 3 fils 1,1 m (EN, 2020-09)

      Guide d'installation en-GB 2020-09-25

      PDF
      1,48 MB
      Image Notice d'instruction pour WJC051B - Détecteur de mouvement 3 fils 1,1 m (FR, 2020-09) | Hager France

      Notice d'instruction pour WJC051B - Détecteur de mouvement 3 fils 1,1 m (FR, 2020-09)

      Guide d'installation fr-FR 2020-09-25

      PDF
      1,51 MB
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-01-29 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-01-29

      PDF
      878,08 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-06-14 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-14

      PDF
      78,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC603B - ateha Lampe pour signalisation complet
      WJC603B
      Lampe pour signalisation ateha complet
      Prix
      30,78 €
      HT/ Pièce *
      30,78 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WJC040B - Interrupteur va et vient ou bouton poussoir double InterBP duo ateha Blanc
      WJC040B
      Double InterBP Va et Vient ateha complet
      Prix
      33,12 €
      HT/ Pièce *
      33,12 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WJC100B - Prise de courant 2P+T ateha Blanc
      WJC100B
      Prise de courant 2P+T ateha complet
      Prix
      13,03 €
      HT/ Pièce *
      13,03 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WJC008B - ateha Interrupteur bipolaire  complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
      Prix
      27,54 €
      HT/ Pièce *
      27,54 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WJC259B - ateha Prise TV type F  complet
      WJC259B
      Prise TV type F ateha complet
      Prix
      27,20 €
      HT/ Pièce *
      27,20 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026