The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • ateha
    • ateha - complet
    • WJC155B
    La sortie de câble WJC155B est un accessoire blanc de la gamme d'appareillage en saillie ateha. Cette sortie de câble est livré complet, déjà monté dans un boitier saillie simple.
    EAN
    13250617180693
    Conditionnement
    1 Pièce
    • ateha - complet

    Sortie de câble complet athea blanc WJC155B

    Prix
    12,42 €
    HT/ Pièce *
    12,42 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Sortie de câble complet athea blanc

    WJC155B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur du produit
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant, Mat
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21D

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Déclaration REACH WJC155B
    PDF
    Rapport RoHS WJC155B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJC155B | Hager France

      Image produit WJC155B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJC155B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJC155B

      Sortie de câble ateha complet

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-10

      PDF
      78,91 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC010B - ateha Permutateur complet
      WJC010B
      Permutateur ateha complet
      Prix
      36,42 €
      HT/ Pièce *
      36,42 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WJC000B - Interrupteur ou bouton-poussoir InterBP duo complet athea blanc
      WJC000B
      InterBP ateha complet
      Prix
      15,15 €
      HT/ Pièce *
      15,15 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WJC258B - ateha Prise TV double type F  complet pour réseaux câblés
      WJC258B
      Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha complet
      Prix
      59,89 €
      HT/ Pièce *
      59,89 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WJC132B - ateha prise de courant double horizontale ou verticale 2P+T  complet
      WJC132B
      Prise 2P+T double horizontale ou verticale ateha complet
      Prix
      32,30 €
      HT/ Pièce *
      32,30 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WJC300B - ateha interrupteur volet-roulant complet
      WJC300B
      Double Interrupteur volet-roulant ateha complet
      Prix
      58,05 €
      HT/ Pièce *
      58,05 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026