The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs muraux
    • 52367
    EAN
    3542220523671
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs muraux

    Détecteur de présence plafond semi-encastré 2 voies 360° Blanc 52367

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence plafond semi-encastré 2 voies 360° Blanc

    52367

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de présence
    Réglages
    • Tempo­risé
      1 - 30 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      3,50 - 3,50 m
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP41
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%

    Documents

    • Image produit

      Image 52367 | Hager France

      Image produit 52367

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 52367 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 52367

      Détecteur de présence plafond semi-encastré 2 voies 360° Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368 | Hager France

      Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Image ID1_EE811_52367_6LE001599B_FR_EN_DE_NL | Hager France

      ID1_EE811_52367_6LE001599B_FR_EN_DE_NL

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2016-07-26

      PDF
      3,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-02-07

      PDF
      108,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF051 - Interrupteur automatique pour gamme gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      Prix
      142,42 €
      HT/ Pièce *
      142,42 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      52111 - Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Anthracite, sortie 10A
      52111
      Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Anthracite
      Prix
      79,25 €
      HT/ Pièce *
      79,25 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52310 - Détecteur de mouvement infrarouge instal. murale ou plaf. 360° Blanc contact 10A
      52310
      Détecteur infrarouge standard mural 360° blanc
      Prix
      130,31 €
      HT/ Pièce *
      130,31 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52321 - Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220/360° anthr contact sec 10A
      52321
      Détecteur infrarouge évolué mural 220-360° anthracite
      Prix
      209,20 €
      HT/ Pièce *
      209,20 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      Prix
      125,69 €
      HT/ Pièce *
      125,69 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026