The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs muraux
    • 52210
    Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 200° Blanc. Contact de sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Montage plafond et angle avec acc. 52115 et 52117
    EAN
    3542220522100
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs muraux

    Détecteur de mouvement IR mural (mtge plafond et angle avec acc.) 200° Blanc 10A 52210

    Prix
    109,92 €
    HT/ Pièce *
    109,92 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement IR mural (mtge plafond et angle avec acc.) 200° Blanc 10A

    52210

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      200 - 200
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      200 - 200
    Réglages
    • Tempo­risé
      5 S - 15 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2,50 - 2,50 m
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Acryl­ni­tril-­Sty­rol-­Acry­lester (ASA), Poly­car­bo­nate (PC)
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      16 m
    • Largeur de portée max.
      16 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    Déclaration REACH 52210
    PDF
    Rapport RoHS 52210
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 52210 | Hager France

      Image produit 52210

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 52210 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 52210

      Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 5211x-5221x FR-IT | Hager France

      Notice 5211x-5221x FR-IT

      Guide d'installation fr-FR, it-IT 2009-10-12

      PDF
      712,24 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52220 - Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° Blanc contact sec 10A
      52220
      Détecteur infrarouge évolué mural 220° blanc
      Prix
      156,33 €
      HT/ Pièce *
      156,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      52221 - Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° anthracite contact sec 10A
      52221
      Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite
      Prix
      156,33 €
      HT/ Pièce *
      156,33 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52121 - Détecteur IR évolué mural 140 anthr
      52121
      Détecteur infrarouge évolué mural 140° anthracite
      Prix
      119,64 €
      HT/ Pièce *
      119,64 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52310 - Détecteur de mouvement infrarouge instal. murale ou plaf. 360° Blanc contact 10A
      52310
      Détecteur infrarouge standard mural 360° blanc
      Prix
      130,31 €
      HT/ Pièce *
      130,31 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      52110 - Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Blanc, sortie 10A
      52110
      Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Blanc
      Prix
      79,25 €
      HT/ Pièce *
      79,25 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026