Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° anthracite contact sec 10A
EAN
3542220522216
Conditionnement
1 Pièce
Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° anthracite contact sec 10A 52221
Prix
156,33 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour détecteur de mouvement 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection220 - 220
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Angle de détection horizontal220 - 220
Réglages
-
Temporisé5 S - 30 Min
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Hauteur d'installation2,50 - 2,50 m
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7016
-
MatériauAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonate (PC)
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation230 V +10%/-15%
Distance de portée
-
Portée max. frontale12 m
-
Largeur de portée max.10 m
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 52221
Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite
PDF -
Déclaration de conformité
Delcaration of conformity
Déclaration de conformité International 2024-11-22
PDF135,12 kB
Plus de documentation