The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs muraux
    • 52110
    Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 140° blanc. Contact de sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Mtge plafond et angle avec acc. 52115 et 52117
    EAN
    3542220521103
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs muraux

    Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Blanc, sortie 10A 52110

    Prix
    79,25 €
    HT/ Pièce *
    79,25 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Blanc, sortie 10A

    52110

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      140 - 140
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      140 - 140
    Réglages
    • Tempo­risé
      5 S - 15 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2,50 - 2,50 m
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Acryl­ni­tril-­Sty­rol-­Acry­lester (ASA), Poly­car­bo­nate (PC)
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      16 m
    • Largeur de portée max.
      12 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    Déclaration REACH 52110
    PDF
    Rapport RoHS 52110
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 52110 | Hager France

      Image produit 52110

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 52110 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 52110

      Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 5211x-5221x FR-IT | Hager France

      Notice 5211x-5221x FR-IT

      Guide d'installation fr-FR, it-IT 2009-10-12

      PDF
      712,24 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52220 - Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° Blanc contact sec 10A
      52220
      Détecteur infrarouge évolué mural 220° blanc
      Prix
      156,33 €
      HT/ Pièce *
      156,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      52221 - Détecteur de mouvement infraRouge évolué mural 220° anthracite contact sec 10A
      52221
      Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite
      Prix
      156,33 €
      HT/ Pièce *
      156,33 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52121 - Détecteur IR évolué mural 140 anthr
      52121
      Détecteur infrarouge évolué mural 140° anthracite
      Prix
      119,64 €
      HT/ Pièce *
      119,64 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52310 - Détecteur de mouvement infrarouge instal. murale ou plaf. 360° Blanc contact 10A
      52310
      Détecteur infrarouge standard mural 360° blanc
      Prix
      130,31 €
      HT/ Pièce *
      130,31 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      52210 - Détecteur de mouvement IR mural (mtge plafond et angle avec acc.) 200° Blanc 10A
      52210
      Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Blanc
      Prix
      109,92 €
      HT/ Pièce *
      109,92 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026