Nouveau

Prise Haut Parleur simple Essensya anthracite WE290A

EAN
13250617105245
Conditionnement
10 Pièces
17,36 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Connecteur haut-parleur
Dimensions
  • Largeur
    70 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Profondeur
    37 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur de montage
    37 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Produit compatible avec
    essensya

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024