Prise de courant affleurante Essensya 2P+T avec USB-C Pure WE114
La prise de courant affleurante WE114 finition Pure fait partie de la gamme Essensya. Un port USB-C de puissance 7,5W est intégré dans la prise. Cette référence regroupe le support, le mécanisme et l'enjoliveur. A compléter d'une plaque de finition de la gamme Essensya pour une solution complète.
EAN
13250617205693
Conditionnement
1 Pièce
Prix
51,88 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Puissance
-
Puissance de sortie7,5 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 35 °C
Raccordement
-
Section du conducteur1,5-2,5 mm²
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantOui
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur45 mm
Matière
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
InscriptionAvec inscription
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
HousseObturateur centrale
-
Produit compatible avecessensya
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2024-02-12
PDF2,83 MB -
Brochure
Nuancier Essensya
PDF1,43 MB -
Information produit
Fiche Argumentaire essensya
PDF1,79 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-01
PDF165,94 kB
Plus de documentation