The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Supports et boites saillie
    • WE450R
    EAN
    3250618504088
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Supports et boites saillie

    Support RF saillie essensya WE450R

    Prix
    2,61 €
    HT/ Pièce *
    2,61 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support RF saillie essensya

    WE450R

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      70 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Support mural
      1
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal, Vertical
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Mat

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Déclaration REACH WE450R
    PDF
    Rapport RoHS WE450R
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE450R | Hager France

      Image produit WE450R

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE450R | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE450R

      Support radio mural KNX saillie, essensya

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour BPRadio WXF092, WXF094, WXF096 | Hager France

      Notice pour BPRadio WXF092, WXF094, WXF096

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2019-05-23

      PDF
      3,53 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-03-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-03-07

      PDF
      210,17 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      WE682 - Boite saillie essensya 2 postes Pure
      WE682
      Boite 2 postes pour montage en saillie Essensya Pure
      Prix
      15,15 €
      HT/ Pièce *
      15,15 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE681 - Boite saillie essensya 1 poste Pure
      WE681
      Boite 1 poste pour montage en saillie Essensya Pure
      Prix
      8,61 €
      HT/ Pièce *
      8,61 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE450 - essensya Support à vis
      WE450
      Support à vis Essensya
      Prix
      2,68 €
      HT/ Pièce *
      2,68 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE451 - Adaptateur essensya pour fonction gallery
      WE451
      Adaptateur Essensya pour fonction Gallery
      Prix
      2,68 €
      HT/ Pièce *
      2,68 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026