The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • essensya
    • Supports et boites saillie
    • WE682
    La boite saillie 2 postes WE682 fait partie de la gamme essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
    EAN
    13250617106822
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Supports et boites saillie

    Boite saillie essensya 2 postes Pure WE682

    Prix
    15,15 €
    HT/ Pièce *
    15,15 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boite saillie essensya 2 postes Pure

    WE682

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profon­deur
      40 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal, Vertical
    Acces­soires
    • Avec couvercle de cadre
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      essensya
    • Produit compa­tible avec
      essensya

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Déclaration REACH WE682
    PDF
    Rapport RoHS WE682
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WE682 | Hager France

      Image produit WE682

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WE682 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WE682

      Boite 2 postes pour montage en saillie Essensya Pure

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Liste des prix

      Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

      Référentiel prix - Appareillage mural

      essensya

      PDF
      275,61 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-28 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-28

      PDF
      98,18 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-10-28 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-10-28

      PDF
      78,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,68 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      WE681 - Boite saillie essensya 1 poste Pure
      WE681
      Boite 1 poste pour montage en saillie Essensya Pure
      Prix
      8,61 €
      HT/ Pièce *
      8,61 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WE450 - essensya Support à vis
      WE450
      Support à vis Essensya
      Prix
      2,68 €
      HT/ Pièce *
      2,68 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WE450R - Support RF saillie essensya
      WE450R
      Support radio mural KNX saillie, essensya
      Prix
      2,61 €
      HT/ Pièce *
      2,61 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WE451 - Adaptateur essensya pour fonction gallery
      WE451
      Adaptateur Essensya pour fonction Gallery
      Prix
      2,68 €
      HT/ Pièce *
      2,68 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026