Quelle borne de recharge installer à domicile ?

Le choix d'une borne de recharge repose sur plusieurs éléments tels que le type de véhicule, les trajets habituels et le lieu sur lequel le point charge doit être installé. En fonction de ces informations, vous serez en mesure de faire le point sur quelle solution de charge est la plus adaptée, en toute connaissance de cause.


Choisir sa recharge
en fonction de son véhicule

Un des critères de choix de la solution de charge est le véhicule que l’on veut recharger. Il existe 4 modes de chargement (mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4). Plus le mode est élevé, plus la puissance de charge est importante et plus la recharge est rapide.

Prise witty de Hager pour les trottinettes, vélos et scooters

Une trottinette, un vélo ou un scooter électrique

La prise witty renforcée permet de recharger jusqu’à deux fois plus rapidement qu’une prise 2P+T classique (8 A). Elle délivre une puissance maximum sécurisée de 3,7 kW soit 16 A, en mode 1 et 2, pour une recharge à domicile.

 

Je découvre

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

Une voiture électrique ou hybride rechargeable

Pour la recharge d’un véhicule personnel, il est conseillé de choisir plutôt une borne d’au moins 7,4 kW. witty one dispose d’une prise de charge de type T2S, en mode 3, monophasé et triphasé. La recharge sera plus rapide qu’une prise en mode 2.


Je découvre



Choisir le mode de recharge le plus adapté
à ses habitudes de déplacement

Autre critère de choix d’une prise de recharge ou d’une borne : les itinéraires habituels.

Prise witty de Hager, recharge de véhicule électrique à domicile

Courtes distances et temps de charge plus long

Le mode 1 ou 2 convient. Avec une prise domestique renforcée, et pour des charges lentes, il sera même possible d’effectuer des trajets moyens avec une petite citadine.

Trafic routier représentant un trajet moyen en  périphérie de ville

Moyennes distances et temps de charge rapide

En mode 3, le standard en France, en recharge normale ou accélérée, les bornes classiques ou solaires sont idéales.

Vue de la fenêtre d'un véhicule électrique, coté passager, rétroviseur et impression de vitesse

Longues distances et temps de charge rapide

Le mode 4 concerne les bornes DC qui nécessitent un réseau de courant continu. Ces bornes publiques sont disponibles en voirie, dans les centres commerciaux ou sur les aires d’autoroutes.



Choisir sa borne de recharge
en fonction de son logement

Locataire ou propriétaire, en maison individuelle ou en copropriété, il y a toujours une solution de recharge qui conviendra le mieux. En France, le droit à la prise est un dispositif du décret n° 2011-873. Il permet à tout occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, de demander l’installation d’une borne de recharge sur sa place de stationnement, à ses frais.

couple rechargeant leur véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager installée sur le mur de leur maison

En maison individuelle

Disposant d’une place privative, toutes les options sont possibles : prise ou borne de recharge. Une installation dans l’allée ou dans le garage, sur le mur ou sur pied, toutes les configurations sont possibles.

 

Je découvre

 

Installateur agréé IRVE qui explique à un couple comment utiliser une borne de recharge witty one version noire de Hager posée sur le mur de la maison

En copropriété

Avec une place privative, dans un parking en commun, une borne avec un un verrouillage à clé est idéale. Pour les places non attitrées, on préfèrera un point de charge avec un accès par badge.


Je lis l’article


Video thumbnail play

witty one, la borne de recharge nouvelle génération

• Facile à installer,
• facile à paramétrer,
• facile à utiliser.



Les différents types de prises
pour recharger sa voiture électrique

Les prises de recharge pour véhicules électriques se déclinent en différents types, chacun adapté à une puissance et à une vitesse de charge spécifiques. On retrouve notamment les prises de type 1 et 2, couramment utilisées pour les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques, ainsi que les prises de type 3 et 4, destinées à une charge rapide. Le choix de la prise et du câble de recharge dépend du véhicule, de l'infrastructure de recharge disponible et des besoins de l'utilisateur.

Pictogramme de la prise de recharge de véhicules électriques Type 1, mode 1, charge jusqu'à 3,7 kW en monophasé

Prise 2P+T, type 1

Puissance : de 1,8 à 2,2 kW
Mode de charge : mode 1
Pour les recharges lentes, les prises domestiques rechargent votre véhicule à l’aide d’un cordon type E/F.


Notre conseil pro
Optez pour une prise renforcée witty pour éviter les surchauffes et recharger jusqu’à 3,7 kW.

 

Pictogramme de la prise de recharge de véhicules électriques Type 2, mode 3, charge jusqu'à 22 kW en monophasé

Prise connecteur, type T2S

Puissance : jusqu'à 22 kW
Mode de charge : mode 3

Pour les recharges normales à accélérées, c’est le standard en Europe depuis 2017. Elle vous donne accès à toutes les bornes de recharge dont les bornes witty.

Notre conseil pro
Ne laissez pas votre câble à terre, ajoutez un coude de maintien sur votre borne witty.

 

Pictogramme de la prise de recharge de véhicules électriques CHAdeMO (Charge and Move), mode 3, charge 50 kW DC en triphasé

Prise CHAdeMO, type 4

Puissance : de 50 kW DC
Mode de charge : mode 3
Pour les recharges rapides, supérieures, le câble est déjà attaché à la borne. Vous les verrez généralement sur les stations de charge publiques.


Notre conseil pro
Vérifiez la compatibilité de votre véhicule avec la charge rapide.

 

Pictogramme de la prise de recharge ultrarapide de véhicules électriques CSS, mode 4, charge 50 kW DC+ en triphasé

Prise Combo CSS, recharge haute puissance

Puissance : sup. à 50 kW DC
Mode de charge : mode 4
Cette prise est le standard pour les charges en courant continu. Elle se trouve, en général, sur les autoroutes avec un câble adapté mis à disposition des utilisateurs.


Notre conseil pro
Soyez attentif au prix de la recharge.



Combien coûte 
l'installation d'une borne de recharge ?

Vous souhaitez installer une borne de recharge mais vous vous posez des questions sur le budget.

Notre guide complet vous éclaire sur les différents postes de dépenses et les aides financières possibles.

 

Installateur IRVE occuper à installer une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur d'une hanitation

Devenez expert de l’IRVE 
avec les formations Hager explore

Vous êtes un professionnel et souhaitez être formé pour pouvoir installer des solutions de recharge.
À l’issue de nos formations, vous pourrez obtenir une attestation de réussite nécessaire à la constitution de votre dossier de demande de qualification IRVE.


Je me forme

Hager explore, les formations professionnelles e-mobilité

Vous souhaitez vous équiper d'une borne de recharge à domicile ?

Faites appel à l'un des électriciens agréés, identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager. Il vous conseillera et vous guidera dans le choix de la borne, l'étude technique, l'installation et la maintenance.


Plus qu’une borne, 
une witty

Sûre, simple, économique, ergonomique, évolutive.

Votre solution de recharge intelligente à domicile, pour parkings ou entreprises.

• Facile à installer, en intérieur ou extérieur (IP5x),
• préconfigurée, précâblée,
• protection 6 mA DC intégrée (uniquement witty start et witty share),
• installation murale ou sur pied (sauf witty prise).

 

Je découvre

vue d'ensemble de la gamme witty de Hager, la prise de recharge renforcée, les bornes de recharge witty one, witty share et witty park 2