Combien coûte une borne de recharge ?

L’installation d’une borne de recharge est un investissement stratégique pour les propriétaires de véhicules électriques, les entreprises et les copropriétaires. Le prix d’une installation peut varier en fonction du type de borne choisi, de la complexité de l’installation électrique existante et le coût de l’utilisation en elle-même.


Prix du du matériel et
coût de l'installation

Une prise renforcée est moins chère à l’achat mais une borne sera beaucoup plus efficace et rapide pour la recharge.
L’achat et l’installation d’une borne de recharge witty directement chez vous revient environ à 1 600 €*. Ces frais sont rapidement amortis si vous utilisez régulièrement votre voiture électrique. Il existe des aides pour vous aider à faire cette acquisition comme le crédit d’impôts.
 
*source izi by EDF

Installateur IRVE occuper à installer une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur d'une hanitation

Les aides financières pour l’installation
d’une borne de recharge

Les aides pour l’achat d’un véhicule électrique incluent le bonus écologique, la prime à la conversion et les subventions locales. Dans le cas de l’installation d’un point de recharge, il existe des crédits d’impôts, des subventions spécifiques et des aides des collectivités locales. Les travaux d’installation et d’entretien d’une borne de recharge électrique bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 %.

Le crédit d’impôt

Le montant du crédit d’impôt est de 75 % du montant des dépenses éligibles, à savoir l’achat et la pose de la borne de recharge, plafonné à 300 €, sans condition de ressources. Le crédit d’impôt est limité à un système de charge pour un même logement et doit être fourni et installé par un professionnel certifié IRVE.

Le programme ADVENIR

Il permet de financer l’installation de bornes de recharge pour les entreprises et les copropriétés qui souhaitent équiper leurs parkings et garages.


J’accède au simulateur


Recharge véhicule électrique,
coût de l’utilisation

Le coût de recharge dépend directement du temps et du moyen de recharge.
Certaines bornes de recharge publiques sont encore gratuites quand d’autres exigent un paiement au temps et/ou kWh entre 5 et 30 € pour une recharge complète. Dans les deux cas, le prix de recharge est dérisoire par rapport à celui d’un plein de carburant.

Si vous rechargez directement chez vous, le coût d’une voiture électrique est jusqu’à 5 fois inférieur à un budget carburant annuel. Selon Engie, pour effectuer 100 km, une recharge à domicile serait comprise entre 1,34 et 3,70 €.

Borne de recharge witty de Hager, utilisatrice chargeant son véhicule électrique

Réduire les dépenses,

avec l’application Hager witty

• Suivre votre consommation à distance
L’application Hager witty permet, entre autres, de suivre votre consommation en kilowattheures et en euros. Vous pouvez donc adapter votre utilisation en fonction de vos besoins.
 
• Contrôler sa consommation et adopter les bons gestes
L’application Hager witty configure votre borne de recharge pour l’activer sur des plages horaires définies (si vous avez une abonnement heures creuses/heures pleines notamment). Elle vous indique également quand la borne adapte intelligemment sa puissance lors d’une charge pour laisser les habitants de la maison utiliser leurs équipements sans risque de coupure (appareils de cuisson, chauffe-eau, climatiseur).

Borne de recharge witty de Hager, utilisatrice chargeant son véhicule

Et vous, combien vous coûte
la recharge de votre voiture ?

Lors d’un test de consommation réelle, la Renault Zoe Intens R135 a obtenu un record de 11 kWh par 100 km (9,09 km/kWh). En comparaison, le modèle Renault Clio en moteur thermique équivalent consomme, selon les données du fabricant, 5,4 L par 100 km sur terrain mixte, soit une autonomie totale de 700 km pour un coût de plein d’essence (1,91 €/L en mars 2023) de 80 € environ.
En conclusion, pour 10 € : une voiture électrique parcourt en moyenne 400 km contre 100 km pour une voiture à moteur thermique équivalente en puissance.


Rendez-vous sur automobile-propre.com pour calculer la consommation de votre véhicule.


Vous souhaitez vous équiper d'une borne de recharge à domicile ?

Faites appel à l'un des électriciens agréés, identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager. Il vous conseillera et vous guidera dans le choix de la borne, l'étude technique, l'installation et la maintenance.


Plus qu’une borne, 
une witty

Sûre, simple, économique, ergonomique, évolutive.

Votre solution de recharge intelligente à domicile, pour parkings ou entreprises.

• Facile à installer, en intérieur ou extérieur (IP5x),
• préconfigurée, précâblée,
• protection 6 mA DC intégrée (uniquement witty start et witty share),
• installation murale ou sur pied (sauf witty prise).

 

Je découvre

vue d'ensemble de la gamme witty de Hager, la prise de recharge renforcée, les bornes de recharge witty one, witty share et witty park 2