Installer une borne de recharge dans une copropriété

Face à l’essor des véhicules électriques, installer des bornes de recharge en copropriété devient essentiel. Quels sont les avantages économiques et environnementaux, les démarches, les aspects techniques et réglementaires pour réussir cette transition vers une mobilité plus durable ?


Les avantages pratiques
et économiques

Que l’on soit propriétaire ou locataire dans une copropriété, l’installation de borne de recharge de voitures électriques présente des avantages non négligeables :
• commodité pour les résidents possesseurs de véhicules électriques,
• suppression des coûts de carburant pour les résidents,
• anticipation des travaux liés aux futures réglementations,
• valorisation du bien immobilier,
• meilleure attractivité de la copropriété pour les futurs locataires ou acheteurs.

Borne de charge witty de Hager, installation de borne de recharge de voiture électrique dans un parking de copropriété

Etude de faisabilité

Consultez un professionnel agréé IRVE pour l’installation de votre borne de recharge. Cet expert déterminera la compatibilité des installations électriques existantes, évaluera les travaux nécessaires et vous guidera dans le choix de la borne qu’il vous faut. Ce spécialiste est identifiable grâce au logo Installateur e-mobilité Hager dans la liste des électriciens.
Logo installateur e-mobilite Hager

 

Je trouve mon électricien agréé IRVE

Electricien Hager qui installe une borne de recharge pour véhicules électriques witty de Hager


Les aspects juridiques
et réglementaires

Le droit à la prise

C'est le droit de tout occupant d'un immeuble (locataire, occupant de bonne foi, bailleur, copropriétaire ou encore syndic de copropriété) de demander l'installation, à ses frais, d'une borne de recharge sur une place de stationnement de la copropriété.

LOM, la Loi d'Orientation des Mobilités

Elle impose aux copropriétés l’installation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques. Elle facilite l'installation de bornes de recharge en simplifiant les démarches et en encourageant les copropriétés à adapter leurs installations électriques pour répondre à cette nouvelle demande.

Les démarches administratives

Les syndics de copropriété doivent mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale une étude sur les bornes de recharge. Ils doivent aussi organiser un vote à la majorité simple des copropriétaires pour approuver cette étude et l'installation des bornes.



Le choix de la ou des bornes de recharge

Utilisatrice de la borne witty de Hager qui insère la clé dans une borne pour verrouiller ou déverrouiller l'accès pour la recharge d'un véhicule électrique. Système de sécurité, accès limité

L’installation individuelle

Elle est réalisée par un seul propriétaire pour un usage personnel. La borne de recharge witty start à clé est la solution idéale. Le syndic doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception contenant le descriptif des travaux, le plan technique d’intervention et le schéma électrique. La réalisation de ces travaux ne nécessite pas d’autorisation de l’assemblée générale mais les copropriétaires doivent être informés de ce projet d’installation.

 

Je découvre witty start

L’installation collective

Pour un usage partagé, elle est réalisée par l’ensemble de la copropriété. La solution adaptée est une borne witty start avec accès par badge ou witty park. Si la copropriété n'est pas équipée de bornes, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale une étude sur l'adéquation des installations électriques et, si besoin, les travaux à effectuer. L'étude technique et/ou l'installation des bornes de recharge sont votées à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés.

 

Je découvre witty park


Combien coûte 
l'installation d'une borne de recharge ?

Vous souhaitez installer une borne de recharge mais vous vous posez des questions sur le budget.

Notre guide complet vous éclaire sur les différents postes de dépenses et les aides financières possibles.

 

Installateur IRVE occuper à installer une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur d'une hanitation

Les subventions et
les aides financières

Les aides pour l’achat d’un véhicule électrique incluent le bonus écologique, la prime à la conversion et les subventions locales. Dans le cas de l’installation d’un point de recharge, il existe des crédits d’impôts, des subventions spécifiques et des aides des collectivités locales.

 

Je veux en savoir plus


Plus qu’une borne, 
une witty

Sûre, simple, économique, ergonomique, évolutive.

Votre solution de recharge intelligente à domicile, pour parkings ou entreprises.

• Facile à installer, en intérieur ou extérieur (IP5x),
• préconfigurée, précâblée,
• protection 6 mA DC intégrée (uniquement witty start et witty share),
• installation murale ou sur pied (sauf witty prise).

 

Je découvre

vue d'ensemble de la gamme witty de Hager, la prise de recharge renforcée, les bornes de recharge witty one, witty share et witty park 2

  • Qui peut demander l'installation d'une borne de recharge dans une copropriété ?

    Tout copropriétaire peut en faire la demande, mais la décision finale revient généralement à l'assemblée générale des copropriétaires.

     

  • Quelle puissance choisir pour la borne dans ma copropriété ?

    La puissance dépend de la capacité de charge des véhicules et de la puissance disponible sur le réseau électrique de l'immeuble. Un installateur électricien agréé pourra vous conseiller. Ils sont identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager dans la liste.

     

  • Où installer la borne dans la copropriété ?

    L'emplacement dépend de plusieurs critères : accessibilité, proximité des places de parking, disponibilité d'une alimentation électrique, etc. Ces choix sont souvent soumis à validation en assemblée générale.

     

  • Qui paie les frais d'installation de borne en copropriété ?

    Les frais sont généralement répartis entre les copropriétaires, selon un mode de calcul défini en assemblée générale (par exemple, au prorata du nombre de places de parking).

     

  • Puis-je installer une borne individuelle si la copropriété refuse ?

    Le "droit à la prise" permet à chaque copropriétaire d'installer une borne individuelle sous certaines conditions, notamment si l'installation collective n'est pas possible ou si elle entraîne des délais excessifs.