Plinthe SL : votre atout déco sur les chantiers de rénovation
Vous êtes un champion de la rénovation ? Découvrez pourquoi la plinthe SL satisfait tous vos clients.
Un marché de la rénovation
en pleine expansion
Les français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans un projet de rénovation.
En tout, ce ne sont pas moins de 73% des foyers qui se sont retroussé les manches ces 3 dernières années.
Plusieurs raisons motivent ces particuliers à se lancer dans les travaux :
- 52% ressentent le besoin d’améliorer leur lieu de vie et de s’y sentir plus confortable,
- 32% souhaitent éviter la vétusté et se lancent dans des travaux d’entretien de grande envergure,
- 24% veulent réduire leurs dépenses énergétiques et faire de leur habitat un lieu qui concilie confort et écologie.

Le rôle du cheminement de câbles
en rénovation résidentielle
Pour répondre à ces nouveaux usages, les particuliers font appel aux électriciens pour mettre aux normes leur tableau électrique, ajouter des options de confort ou connecter leur maison, mais aussi pour revoir l’installation électrique de leurs pièces.
Pour cela, les produits de cheminement de câbles permettent de rénover rapidement, et à moindre coût, les maisons et appartements car ils se posent en saillie sur les murs.
Ils évitent ainsi de devoir percer ou trouer tout en offrant une alternative pratique et d’ajouter des points de commande où il est nécessaire d’en avoir.
La plinthe SL
sur vos chantiers de rénovation
Discrète et esthétique en 5 finitions bois à découvrir
Vos clients sont de plus en plus sensibles à l’esthétique des produits qu’ils intègrent dans leur rénovation.
Les plinthes SL s’harmonisent avec les goûts de votre clientèle et respectent leurs envies de décoration.
La plinthe SL,
elle sait aussi être classique
Et pour les sols carrelés et les vinyles ?
La plinthe SL se décline également en blanc Pure, en noir Graphite et en gris Alu pour une continuité équilibrée dans toutes les pièces de la maison.
Côté appareillage, la gamme SL est pourvu d’un support avec une face latérale miroir qui reflète délicatement la finition de couvercle choisie et renforce sa discrétion.
Je veux en savoir plus sur la gamme SL