Couvercle plinthe SL20055 graphite noir SL2005529011

EAN
4012740893916
Conditionnement
36 Mètres
Prix
13,10 €
HT/ Mètre *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Socle plinthe SL20055 noir
10,23 € HT/ Mètre

Accessoires optionnels

  • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 6 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matières
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Sans joint
Equipement
  • Avec bordure de tapis
    Non
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image SL2005529011 | Hager France

    Image produit SL2005529011

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
    Image Déclaration de conformité pl-PL 2023-10-10 | Hager France

    Déclaration de conformité pl-PL 2023-10-10

    PDF
    407,24 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024