Support app. 45x45 SL20055 blanc noir SL200559709011

EAN
4012740873734
Conditionnement
1 pièce
Prix
26,05 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Pré-équipé avec
    Vide
Dimensions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
Equipement
  • Boîtier vide
    Oui
Matières
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5 - 60 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image SL200559709011 | Hager France

    Image produit SL200559709011

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024