The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Supports d'ap­pa­reillage SL
    • SL200809LEDD1
    EAN
    4012740980296
    Conditionnement
    1 jeu
    • Supports d'ap­pa­reillage SL
    • Acces­soires plinthe LED
    • Voir plus

    Support d'appareillage équipé d'un tranfo LED 30W Alu SL200809LEDD1

    Prix
    245,41 €
    HT/ jeu *
    245,41 €
    HT/ jeu *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support d'appareillage équipé d'un tranfo LED 30W Alu

    SL200809LEDD1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Pré-­équipé avec
      Trans­for­ma­teur
    Dimen­sions
    • Hauteur
      135 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Tension
    • Tension nomi­nale
      24 - 24 V
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Déjà équipé

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    Déclaration REACH SL200809LEDD1
    PDF
    Rapport RoHS SL200809LEDD1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL200809LEDD1 | Hager France

      Image produit SL200809LEDD1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL200809LEDD1 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SL200809LEDD1

      Support d'appareillage avec transformateur 30W aluminum

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Pièce de recouvrement pour support double pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      Prix
      10,72 €
      HT/ Pièce *
      10,72 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL200809119011 - Support universel SL20080 noir
      SL200809119011
      Support universel SL20080 noir
      Prix
      35,54 €
      HT/ Pièce *
      35,54 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      LEDTR030 - Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
      LEDTR030
      Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
      Prix
      164,85 €
      HT/ Pièce *
      164,85 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL200801LED - Socle pour plinthe LED SL 20x80mm Noir
      SL200801LED
      Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
      Prix
      14,20 €
      HT/ Mètre *
      14,20 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      SL20080911D1 - Support universel SL20080 alu
      SL20080911D1
      Support universel SL20080 alu
      Prix
      60,90 €
      HT/ Pièce *
      60,90 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026