The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Acces­soires plinthe LED
    • LED06WEISS
    EAN
    4012740980227
    Conditionnement
    1 jeu
    • Acces­soires plinthe LED

    Bande LED-flex. 6 metres blanc 24V 28.8W IP68 LED06WEISS

    Prix
    416,21 €
    HT/ jeu *
    416,21 €
    HT/ jeu *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bande LED-flex. 6 metres blanc 24V 28.8W IP68

    LED06WEISS

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      11 mm
    • Largeur
      4 mm
    • Longueur
      6 000 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS LED06WEISS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LED06WEISS | Hager France

      Image produit LED06WEISS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LED06WEISS | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LED06WEISS

      LED Bande 24 Volt 28,8 Watts IP68 Longueur 6 m blanc avec accessoires

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Pièce de recouvrement pour support double pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      Prix
      10,72 €
      HT/ Pièce *
      10,72 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL200809119011 - Support universel SL20080 noir
      SL200809119011
      Support universel SL20080 noir
      Prix
      35,54 €
      HT/ Pièce *
      35,54 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      LEDTR030 - Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
      LEDTR030
      Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
      Prix
      164,85 €
      HT/ Pièce *
      164,85 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL200809LEDD1 - Support d'appareillage équipé d'un tranfo LED 30W Alu
      SL200809LEDD1
      Support d'appareillage avec transformateur 30W aluminum
      Prix
      245,41 €
      HT/ jeu *
      245,41 €
      HT/ jeu *
    • 5
      SL200801LED - Socle pour plinthe LED SL 20x80mm Noir
      SL200801LED
      Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
      Prix
      14,20 €
      HT/ Mètre *
      14,20 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026