The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Plinthes SL
    • SL20055AF9016
    EAN
    4012740016568
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Plinthes SL
    • Supports d'ap­pa­reillage SL
    • Voir plus

    Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plintheSL20055 Pure SL20055AF9016

    Prix
    16,56 €
    HT/ Pièce *
    16,56 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plintheSL20055 Pure

    SL20055AF9016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      66 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    • Produit compa­tible avec
      Bordure de moquette SL 20 x 55, SL Stan­dard 20 x 55

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Déclaration REACH SL20055AF9016
    PDF
    Rapport RoHS SL20055AF9016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20055AF9016 | Hager France

      Image produit SL20055AF9016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055AF9016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SL20055AF9016

      Pièce recouv. supp. app. SL20055 blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080AD1 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 alu
      SL20080AD1
      Support pièce de recouvr. SL20080 alu
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL20080AD3 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 érable
      SL20080AD3
      Support pièce de recouvr. SL20080 érable
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SL20080AD2 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 hêtre
      SL20080AD2
      Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL20080AD4 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 cerisier
      SL20080AD4
      Support pièce de recouvr. SL20080 cerisier
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SL20080A9011 - Pièce de recouvrement pour support double pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      Prix
      10,72 €
      HT/ Pièce *
      10,72 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026