The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Plinthes SL
    • SL200552F9016
    EAN
    4012740017541
    Conditionnement
    36 Mètres
    • Plinthes SL

    Couvercle pour plinthe SL20055 Pure SL200552F9016

    Prix
    16,49 €
    HT/ Mètre *
    16,49 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle pour plinthe SL20055 Pure

    SL200552F9016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Recy30% Socle plinthe SL20055 noir
    11,88 € HT/ Mètre
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe
    • Angle inté­rieur pour plinthe
    • Angle exté­rieur pour plinthe
    • Embout pour plinthe
    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe
    • SL20055A9016

      Support pièce de recouvr. SL20055 blanc

      9,15 € HT  / Pièce*
    • SL2005549016

      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      15,27 € HT  / Pièce*
    • SL2005539016

      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      15,27 € HT  / Pièce*
    • SL2005569016

      Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      13,72 € HT  / Pièce*
    • SL2005589016

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      60,79 € HT  / Pièce*
    • SL20055819016

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc

      33,66 € HT  / Pièce*
    • SL2005579016

      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      9,22 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    Couver­cle, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH SL200552F9016
    PDF
    Rapport RoHS SL200552F9016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL200552F9016 | Hager France

      Image produit SL200552F9016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL200552F9016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SL200552F9016

      Couvercle plinthe SL20055 blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Outil

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080AD5 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 chêne
      SL20080AD5
      Support pièce de recouvr. SL20080 chêne
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL2005579011 - Jonction pour plinthe SL20055 graphite noir
      SL2005579011
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite
      Prix
      9,22 €
      HT/ Pièce *
      9,22 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SL20080AD6 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 sucupira
      SL20080AD6
      Support p. de recouvr. SL20080 wengé
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL200557D1 - Jonction pour plinthe SL20055 alu
      SL200557D1
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
      Prix
      16,45 €
      HT/ Pièce *
      16,45 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SL20080AD4 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 cerisier
      SL20080AD4
      Support pièce de recouvr. SL20080 cerisier
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026