gamma+, la référence des coffrets électriques pour l’habitat

gamma+ est une solution complète pour la distribution d'énergie en résidentiel : coffrets électriques de distribution et de communication, panneaux de contrôle et blocs de commande, goulottes GTL (Gaine Technique de Logement), bacs d'encastrement, réhausses... découvrez un système avec une mise en œuvre simplifiée pour un résultat impeccable.  

 


gamma+, 
un système complet

coffret de distribution de l'énergie résidentiel gamma+ de Hager

Coffrets de distribution

Disponibles

 

• en 13 et 18 modules,
• de 1 à 4 rangées,
• avec ou sans porte,
• en saillie ou encastré.

 

Je découvre

 

coffret de communication VDI résidentiel gamma+ de Hager

Coffrets de communication

Disponibles en grade 2TV ou 3TV,
accessoires associés


• connecteurs RJ45,
• répartiteur téléphonique,
• cordons avec brassage TV,
• platine de fixation.


Je découvre

 

panneau de contrôle et bloc de commande gamma+ de Hager

Panneaux de contrôle et blocs de commande

 

Conçus pour l'installation du compteur Linky AMM (Advanced Meter Management) et du compteur CBE (Compteur Bleu Electronique).

 

Je découvre



gamma+, 
3 modes de pose

goulottes gaine technique logement GTL, QuickFix, coffret électrique gamma+ de Hager

Goulottes GTL

Pour une mise en œuvre simplifiée.

 

Je trouve mes produits

 

bacs d'encastrement coffret électrique gamma+ de Hager

Bacs d'encastrement

Pour une finition discrète.

 

Je trouve mes produits

 

rehausse coffret électrique gamma+ de Hager

Réhausses

Pour un volume de câblage accru.

 

Je trouve mes produits

 



Choisir gamma+, 
quels atouts ?

+ simple

Le système de pose via une Gaine Technique de Logement vous permet un gain de temps considérable tout en préservant un résultat impeccable. 

 

2 offres complémentaires :

• Offre pack, vous choisissez parmi 5 packs tout-en-un en 13 ou 18 modules, une seule référence à commander pour l'installation complète du système gamma+. 

• Offre vrac, vous commandez référence par référence pour une plus grande souplesse dans la gestion de votre stock. 

 

 

Je trouve mes produits

 

coffret électrique de distribution de l'énergie gamma+ de Hager,  installation facile

+ rapide

La fixation innovante quickfix vous garantit une association parfaite entre goulottes, bacs d'encastrement, réhausses et coffrets de distribution et de communication.

Positionnez simplement le coffret sur la goulotte, clipsez et verrouillez avec quickfix, c'est fini !

Un gain de temps considérable pour une fixation solide et résistante.


Je visionne la vidéo

 

coffret électrique de distribution de l'énergie gamma+ de Hager, installation rapide quickfix

+ efficace

Le système gamma+ est pensé pour pouvoir accueillir nos produits de protection modulaires à connexion SanVis pour plus de rapidité et sécurité dans vos installations.

 

Neuf, rénovation, extension... notre offre SanVis s'adapte à tous vos chantiers et permet de proposer un système complet, fiable et robuste. 

 

coffret électrique de distribution de l'énergie gamma+ de Hager, protection modulaire disjoncteur SanVis

Votre documentation 
coffrets électriques gamma+


Hager Ready

L'application Hager Ready vous accompagne à chaque étape de votre projet :

 

• relevé de chantier,
• création du tableau et schéma électrique,
• vérification de la conformité à la norme,
• création et édition des étiquettes,
• e-catalogue et panier d’achat simplifié,
• support technique,
• showroom virtuel.

 

 

Je découvre Hager Ready

 


Comprendre et respecter
la norme électrique
NF C 15-100

Découvrez nos contenus pour vous accompagner dans l'application de la norme électrique NF C 15-100 pour les installations électriques à basse tension, dans l'habitat.



Support technique

Choix des produits, études techniques, mise en œuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.



Formation

Montez en compétences avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.

 



  • Pourquoi le coffret gamma+ est la référence pour les électriciens ?

    Le coffret gamma+ offre une protection optimale contre les surtensions et les courts-circuits. Il est également très robuste et durable, ce qui en fait un produit très fiable et sûr. Les électriciens apprécient ce produit car il est facile à installer et à entretenir.