Coffrets de communication à brassage gamma+ pour logements résidentiels

Les coffrets de communication gamma + avec brassage permettent de répondre aux exigences de la norme NF C 15-100. Adaptés aux projets neufs comme aux rénovations, ils centralisent la distribution d’Internet, de la télévision et du téléphone sur un réseau unique RJ45.


Coffrets de communication gamma+ :
grade 2TV, 3TV et fibre optique

L’arrêté du 3 août 2016 définit les exigences minimales du réseau de communication des logements neufs concernés : tableau de communication, espace dédié aux équipements et prises RJ45 reliées par un câblage en étoile. Les câblages Grade 2 TV et Grade 3 TV permettent de distribuer les services de télévision et de téléphonie ainsi que les données numériques à très haut débit.

 
coffret de distribution hager, mini gamma

Grade 2TV/3TV, eco

Pour distribuer la téléphonie, internet avec un débit jusqu’à 10Gb/s et la télévision via une box TV, la TNT et par satellite.

Coffret de communication gamma+ TN405N de Hager

Grade 2TV/3TV basic

Pour distribuer la téléphonie, internet avec un débit jusqu’à 10Gb/s et la télévision via une box TV, la TNT et par satellite.

coffret de distribution hager, gamma 13

Grade 3TV

Pour distribuer la téléphonie, internet avec un débit de 10 Gb/s et la télévision via une box TV, la TNT et par satellite.

coffret de communication VDI de Hager, offre fibre optique précâblé préconnecté

DTIO et accessoires fibre optique

Pour distribuer la téléphonie, internet et la télévision via la fibre optique. 

 



Des accessoires pour une offre gamma+ complète

coffret de communication VDI de Hager, connecteur RJ45

Connecteur RJ45

Modulaire : bénéficiez d'un maximum de place lors du câblage.
Unitaire : installez le nombre exact correspondant au besoin de votre client.

 
coffret de communication VDI de Hager, cordon de brassage RJ45

Cordon de brassage

Cordon RJ45/type F (compatible avec l'ensemble des produits coaxiaux du marché) : vous pouvez amplifier et traiter les signaux terrestres avec des appareils standards du marché.

 

coffret de communication VDI de Hager, répartiteur téléphonique

Répartiteur téléphonique

Double entrée : brassez à la fois la ligne téléphonique analogique et la ligne téléphonique ADSL (via la box internet).

 



gamma+ : une installation harmonisée

Créez une GTL homogène en associant les coffrets de distribution et les coffrets de communication gamma+. Une gamme complète conçue pour simplifier l'installation et assurer une finition professionnelle.

 

Je découvre les coffrets de distribution →

coffret electrique gamma+ hager

Ce que dit la norme NF C 15-100 ?

La norme NF C 15-100 impose un réseau de communication unique RJ45 pour desservir les pièces du logement. Reliées au coffret de communication, les prises RJ45 sont raccordées en étoile et peuvent être configurées par simple brassage pour distribuer l'Internet, la téléphonie ou la télévision.

 

Je décrypte la NF C 15-100 →

Illustration-NFC15100-en-vigueur_1080x720

Conforme à  la norme NF C 15-100 avec Hager Ready

Hager Ready est votre meilleur allié pour configurer vos projets résidentiels en conformité avec la NF C 15-100.

L'outil vous accompagne étape par étape pour bien choisir le nombre de prises de courant et de circuits par pièce, en respectant les exigences de la norme. Gérez vos repérages de prises et interrupteurs, éditez vos étiquettes et assurez-vous d'une installation réglementaire avant même le début du chantier.

 

Je veux en savoir plus →

Application gratuite Hager Ready pour mobile et PC, l’assistant digital de l’électricien pour générer tableaux et schémas électriques

Support technique 100 % dédié

Choix de produits, études techniques, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.


  • Pourquoi les solutions VDI de chez Hager sont-elles importantes dans un logement ?

    Les solutions VDI de Hager offrent une connectivité et une évolutivité accrues. Elles permettent aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils à distance et de les contrôler au travers du réseau numérique domestique. Elles apportent une meilleure protection contre les intrusions du fait qu'il s'agit d'un système filaire, ce qui est essentiel pour sécuriser les données et les appareils des utilisateurs. Enfin, les solutions VDI de Hager sont faciles à installer et performantes, ce qui en fait une solution idéale pour les logements.