Armoire de stock IP40 800x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035 M-R805020L
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Charnière pour systèmes de distribution 10 produit(s) disponible(s) -
Profil 17 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 10 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation/d'alignement 8 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 12 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Charnière pour systèmes de distribution
- Profil
- Accessoires de montage
- Composants d'installation/d'alignement
- Plaque/cache/barrette d'inscription
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Chauffage d'armoire
- Hygrostat/thermostat d'armoire
- Guide-câble pour boîtiers/armoires
- Ventilateur d'armoire
- Plaque de montage pour coffret de distribution
- Pochette/support documents
- Système de verrouillage
- Clé de boîtier/d'armoire
- Composants de tête et de socle
- Composants pour porte
- Stylo de retouche
- Porte/panneau de commande
- Composants panneau supérieur/toit
- Composants panneau latéraux/arrière
- Accessoires internes
- Composants de mise à la terre/d'équipotentialité
- Composant de séparation
- Bloc multiprise
- Accessoires pour mise à la terre et et la protection contre la foudre
- Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires
- luminaire
- Accessoires pour barres omnibus
-
M-SCHMTKit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
-
M-SCHCharnière universelle porte simple 120° zinguée
-
M-SCH180Charnière porte simple 180° zinguée
-
M-SCHMT180Kit de charnières 180° pour porte modulaire >4 unités à 1 porte
-
M-SCHMT1802Kit de charnières 180° pour porte modulaire 2 unités à 1 porte
-
M-SCHMT1803Kit de charnières 180° pour porte modulaire 3 unités à 1 porte
-
M-SCHMT1804Kit de charnières 180° pour porte modulaire 4 unités à 1 porte
-
M-SCHMT2Kit de charnières 120° pour porte modulaire 2 unités à 1 porte
-
M-SCHMT3Kit de charnières 120° pour porte modulaire 3 unités à 1 porte
-
MES-SCHBGoupille pour charnière
-
MES-TZST20Support supplémentaire de profondeur pour hauteur 2000mm
-
MES-UPL2Plaque universelle (2 pièces)
-
MES-UPL50Plaque universelle (50 pièces)
-
M-TST80Bandeau de séparation p. porte modulaire butée horizontale largeur 800mm zinguée
-
M-ZST20Support supplémentaire simple IP40 pour hauteur 2000mm
-
M-ZSTD20Support supplémentaire double IP40 pour hauteur 2000mm
-
MES-CPB80Profilé C en 1 partie pour largeur 800mm
-
MES-CPT50Profilé C en 1 partie pour profondeur 500mm
-
MES-MTP50Profilé de prof. médian, prof. 500mm pour soutenir plaques en plusieurs parties
-
MES-TP20-10Profilé de porte pour hauteur 2000mm (10 pièces)
-
MES-TP20-2Profilé de porte pour hauteur 2000mm (2 pièces)
-
MES-TPR50Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 500mm
-
MES-TS675Trame de porte pour largeur 800mm longueur 675mm (10 pièces)
-
MES-TSP675Trame de porte pour largeur 800mm longueur 675mm (2 pièces)
-
MES-UP50Profilé universel pour profondeur 500mm
-
MES-UPLI50Profilé universel light pour profondeur 500mm
-
MES-WP20Profilé d'angle pour grilles rapportées pour hauteur 2000mm long.profilé 1845mm
-
MES-UWI2Cornière universelle (2 pièces)
-
MES-UWI50Cornière universelle (50 pièces)
-
MES-BW2Fixation médiane pour plaques de montage pour hauteur moyenne d'armoire
-
MES-BPHSupport pour plaque de protection contre les contacts
-
M-GFS-200Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (200 pièces)
-
M-GFS-50Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pièces)
-
MES-BW1Kit de montage pour position avancée de la plaque de montage
-
MES-HSVis douille M6 Torx X30
-
MES-MB80Étrier de montage 19" pour largeur 800mm
-
MES-WTPCornière pour profilé de porte
-
MES-BBLAttache de fixation du fond
-
MES-NIVMise à niveau du socle avec contre-écrou
-
MES-DLRoue de guidage double, pour montage dans les pièces d'angle
-
MES-FVDPlaque de jonction d'armoire (toit)
-
MES-NV69Pieds de mise à niveau, en cas d'irrégularités du sol
-
MES-SOVJonction de socles
-
MES-SVUVissage du socle M12x30
-
MES-WWCornière de fixation de paroi
-
MES-W9020Cornière de jonction 90° pour hauteur 2000mm laqué
-
MES-BLAObturateur pour module ventilateur zinguée
-
MES-SOLSI012Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 199x126 laqué
-
MES-SOLSI022Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 323x126 laqué
-
MES-SOLSI011Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 178x88.5 laqué
-
MES-SOLSI021Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 302x88.5 laqué
-
M-AB8005Bandeau de compensation IP40 800x50 (lxh) laqué
-
M-SIP80Cornière de protection pour largeur 800mm laqué
-
MES-SOLS011Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x62.5 (lxp) pour socle simple
-
MES-SOLS012Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp) pour socle simple
-
MES-SOLS021Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x62.5 (lxp) pour socle simple
-
MES-SOLS022Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp) pour socle simple
-
MES-B03Balai IP40 45x298 (hxL)
-
MES-B01Balai IP40 45x174 (hxL)
-
MES-LS02Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS01Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp)
-
MES-LFA04Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)
-
MES-LFA02Flasque pour ventilateur IP40 174x200 (lxp)
-
MES-LSE04Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LSE02Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS04Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LS03Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp)
-
MES-2KF01Flasque en plastique 2mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-2KF03Flasque en plastique 2mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-4KF01Flasque en plastique 4mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-4KF03Flasque en plastique 4mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-AL01Flasque en aluminium 5mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-AL03Flasque en aluminium 5mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-CPSTB80Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 800mm
-
MES-CPSTOB80Rail serre-câbles profilé C en acier pour l=800mm sans matériel de fixation
-
MES-KSB80Rail serre-câbles en 1 partie pour largeur 800mm
-
MES-KZB80Décharge de traction de câble avec colliers pour largeur 800mm
-
MES-MPZ20Pièce intercalaire pour plaque de montage hauteur 2000mm
-
MES-MP8020Plaque de montage en 1-partie 800x2000 (lxh) zinguée
-
MES-TMPS5050Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 500x500 (hxp)
-
MES-TMPS5070Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 700x500 (hxp)
-
MES-TMPS5090Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 900x500 (hxp)
-
MES-SHVPVPoignée à levier pivotant 160x35 semi-barillet et cadenas plombable
-
MES-3K7VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K7VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K7VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K8VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 3 pans 8mm
-
MES-3K8VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 3 pans 8mm
-
MES-3K8VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 3 pans 8mm
-
MES-4K6VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K6VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K6VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K7VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K7VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K7VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K8VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 8mm
-
MES-4K8VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 8mm
-
MES-4K8VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 8mm
-
MES-AKVCapuchon pour l'ouverture de tourniquet
-
MES-DB3VRTourniquet pour paroi arrière avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB3VSTourniquet pour paroi latérale avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB3VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche queue de pic 3mm
-
MES-SBVRS200Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Cache pour alignement de socles 90° hauteur 100mm laqué
-
MES-SBV200Cache pour alignement de socles 90° hauteur 200mm laqué
-
MES-SBVRS100Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 100mm RAL9005
-
MES-RS80501Socle en série RS, ouvert sur les côtés 800x100x500 RAL9005
-
MES-RS80502Socle en série RS, ouvert sur les côtés 800x200x500 RAL9005
-
MES-SB501Cache latéral pour socle simple SO 100x500 (hxp) laqué
-
MES-SB502Cache latéral pour socle simple SO 200x500 (hxp) laqué
-
MES-SBRS501Cache latéral pour socle en série RS 100x500 (hxp) RAL9005
-
MES-SBRS502Cache latéral pour socle en série RS 200x500 (hxp) RAL9005
-
MES-SOB801Cache avant/arrière 800x100 (lxh) laqué
-
MES-SOB802Cache avant/arrière 800x200 (lxh) laqué
-
MES-SOBA801Cache avant/arrière avec découpe 800x100 (lxh) laqué
-
MES-SOBA802Cache avant/arrière avec découpe 800x200 (lxh) laqué
-
MES-SOEPièce angulaire de socle séparée 100mm
-
MES-SOT501Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 100x500 (hxp)
-
MES-SOT502Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 200x500 (hxp)
-
MES-SVVissage du socle M8x50
-
M-TL8020Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 800x2000 (lxh) laqué
-
M-TLW8020Porte en tôle d'acier IP20 avec tôle nid d'abeille centrée 800x2000 laqué
-
M-TLWV8020Porte en tôle d'acier IP20 avec tôle nid d'abeille décalée 800x2000 laqué
-
M-TSE8020Porte transparente IP40 avec verre Sécurit centrée 800x2000 (lxh) laqué
-
M-TSEV8020Porte transparente IP40 avec verre Sécurit décalée 800x2000 (lxh) laqué
-
M-BB8050Tôle de fond en 4-parties 800x500 (lxp) zinguée
-
M-BBB8050Tôle de fond en 4-parties avec balais 800x500 (lxp) zinguée
-
M-BBM8050Tôle de fond en 4-parties avec mousse caoutchouc 800x500 (lxp) zinguée
-
M-DBL8050Tôle de recouvrement sans introduction IP40 800x500 (lxp) zinguée
-
M-DBLA8050Tôle de recouvrement avec introduction IP40 800x500 (lxp) zinguée
-
M-DBLUN8050Cover plate with cable entry flange 800x500 (WxD)
-
M-MBO8050Fond modulaire en 1-partie 800x500 (lxp) zinguée
-
M-MD8050Toit modulaire en 1-partie IP40 800x500 (lxp) zinguée
-
M-MDB80Module balais pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDG80Module plein pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDL8050Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 800x500 (lxp)
-
M-MDLB80Module en tôle perforée pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDLF80Module ventilateur pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDM80Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 800mm
-
MES-DBD8050Cadre de toit distant 800x500 (lxp) laqué
-
M-RW8020Paroi arrière IP40 800x2000 (lxh) zinguée
-
M-RWSLW8020Paroi arrière fermeture rapide tôle nid d'abeille découpe centrée 800x2000 laqué
-
M-SW5020Paroi latérale IP40 2000x500 (hxp) laqué
-
M-SWF5020Paroi latérale plate IP40 2000x500 (hxp) laqué
-
M-SWS5020Paroi latérale IP40 avec fermeture rapide 2000x500 (hxp) laqué
-
MES-AATF50Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=500mm zinguée
-
MES-AATV50Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=500mm zinguée
-
MES-ATB50Tablette d'appareils percée profondeur 500mm max. 50kg zinguée
-
MES-ATF50Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=500mm zinguée
-
MES-ATV50Adaptateur de tablette pour coulisse intégrale p=500mm zinguée
-
MES-BSKit de montage pour éléments encastrés 19" dans supports fixes/châssis art.
-
MES-FL12Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 12U zinguée
-
MES-FL21Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 21U zinguée
-
MES-FL23Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 23U zinguée
-
MES-FL24Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 24U zinguée
-
MES-FL28Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 28U zinguée
-
MES-FL31Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 31U zinguée
-
MES-FL36Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 36U zinguée
-
MES-FL37Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 37U zinguée
-
MES-FL38Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 38U zinguée
-
MES-FL40Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 40U zinguée
-
MES-FL41Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 41U zinguée
-
MES-FL42Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 42U zinguée
-
MES-FL44Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 44U zinguée
-
MES-FL46Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 46U zinguée
-
MES-FT5016Cloison de séparation 1600x500 (hxp) zinguée
-
MES-FT5020Cloison de séparation 2000x500 (hxp) zinguée
-
MES-FTA501Adaptateur de cloison de séparation 100x500 (hxp) zinguée
-
MES-FTA502Adaptateur de cloison de séparation 200x500 (hxp) zinguée
-
MES-FTA503Adaptateur de cloison de séparation 300x500 (hxp) zinguée
-
MES-SDCHMultiprise CH 10xT13 250V 16A raccordement 3x1mm² l=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEMultiprise DE 9xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHMultiprise parafoudre CH 6xT13 250V 16A raccordement 3x1mm² l=2m 10A
-
MES-SDNDEMultiprise parafoudre DE 6xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 16A
-
MES-KSSConnecteur court-circ. pour sortie ventilateur 3-pôle LED / éclairage d’armoire
-
MES-NKCâble secteur 3P 1.5mm² l=4m conn. femelle secteur d’un côté pour LED/écl. arm.
-
MES-VKCâble de raccordement 3-pôle 1.5mm² l=1m avec connecteurs mâle et femelle
-
MES-VKSLU05Câble de lien 0.5m eclair. d'armoire LED
-
MES-VKSLU1Câble de lien 1m eclair. d'armoire LED
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2000 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur500 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP40
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-R805020L
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-R805020L
Armoire de stock IP40 800x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
M-R1003020LArmoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*876.00 CHF/ pc. *876.00 CHF/ pc. * -
2
M-R1004020LArmoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*889.00 CHF/ pc. *889.00 CHF/ pc. * -
3
M-R1005020LArmoire de stock IP40 1000x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*902.00 CHF/ pc. *902.00 CHF/ pc. * -
4
M-R1006020LArmoire de stock IP40 1000x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*911.00 CHF/ pc. *911.00 CHF/ pc. * -
5
M-R1103020LArmoire de stock IP40 1100x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*1 048.00 CHF/ pc. *1 048.00 CHF/ pc. *