The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • MES-TP20-10
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Profilé de porte pour hauteur 2000mm (10 pièces) MES-TP20-10

EAN
7611919117197
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
42
Prix*
231.00 CHF
/ jeu *
231.00 CHF
/ jeu *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Profilé de porte pour hauteur 2000mm (10 pièces)

MES-TP20-10

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Profil 14 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 404 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Profil
  • Acces­soires de montage
  • MES-TS175

    Trame de porte pour largeur 300mm longueur 175mm (10 pièces)

    44.50 CHF  / jeu*
  • MES-TS225

    Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (10 pièces)

    48.50 CHF  / jeu*
  • MES-TS275

    Trame de porte pour largeur 400mm longueur 275mm (10 pièces)

    52.30 CHF  / jeu*
  • MES-TS375

    Trame de porte pour largeur 500mm longueur 375mm (10 pièces)

    57.90 CHF  / jeu*
  • MES-TS425

    Trame de porte pour largeur 550mm longueur 425mm (10 pièces)

    59.10 CHF  / jeu*
  • MES-TS475

    Trame de porte pour largeur 600mm longueur 475mm (10 pièces)

    71.90 CHF  / jeu*
  • MES-TS525

    Trame de porte pour largeur 650mm longueur 525mm (10 pièces)

    75.60 CHF  / jeu*
  • MES-TS550

    Trame de porte pour largeur 675mm longueur 550mm (10 pièces)

    73.30 CHF  / jeu*
  • MES-TS575

    Trame de porte pour largeur 700mm longueur 575mm (10 pièces)

    81.20 CHF  / jeu*
  • MES-TS625

    Trame de porte pour largeur 750mm longueur 625mm (10 pièces)

    81.30 CHF  / jeu*
  • MES-TS675

    Trame de porte pour largeur 800mm longueur 675mm (10 pièces)

    88.10 CHF  / jeu*
  • MES-TS725

    Trame de porte pour largeur 850mm longueur 725mm (10 pièces)

    86.60 CHF  / jeu*
  • MES-TS775

    Trame de porte pour largeur 900mm longueur 775mm (10 pièces)

    93.50 CHF  / jeu*
  • MES-TS875

    Trame de porte pour largeur 1000mm longueur 875mm (10 pièces)

    108.50 CHF  / jeu*
  • MES-WTP

    Cornière pour profilé de porte

    28.90 CHF  / jeu*

Produits liés

  • M-R1003020

    Armoire standard-plus IP40 1000x2000x300 laqué

    389.00 CHF  / pc.*
  • M-R1003020L

    Armoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    876.00 CHF  / pc.*
  • M-R1003020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

    962.00 CHF  / pc.*
  • M-R1004020

    Armoire standard-plus IP40 1000x2000x400 laqué

    388.00 CHF  / pc.*
  • M-R1004020L

    Armoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    889.00 CHF  / pc.*
  • M-R1004020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035

    977.00 CHF  / pc.*
  • M-R1005020

    Armoire standard-plus IP40 1000x2000x500 laqué

    399.00 CHF  / pc.*
  • M-R1005020L

    Armoire de stock IP40 1000x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    902.00 CHF  / pc.*
  • M-R1005020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x500 RAL7035

    993.00 CHF  / pc.*
  • M-R1006020

    Armoire standard-plus IP40 1000x2000x600 laqué

    405.00 CHF  / pc.*
  • M-R1006020L

    Armoire de stock IP40 1000x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    911.00 CHF  / pc.*
  • M-R1006020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x600 RAL7035

    1 002.00 CHF  / pc.*
  • M-R1008020

    Armoire standard-plus IP40 1000x2000x800 laqué

    426.00 CHF  / pc.*
  • M-R1008020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x800 RAL7035

    1 036.00 CHF  / pc.*
  • M-R1103020

    Armoire standard-plus IP40 1100x2000x300 laqué

    430.00 CHF  / pc.*
  • M-R1103020L

    Armoire de stock IP40 1100x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    1 048.00 CHF  / pc.*
  • M-R1103020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x300 RAL7035

    1 144.00 CHF  / pc.*
  • M-R1104020

    Armoire standard-plus IP40 1100x2000x400 laqué

    437.00 CHF  / pc.*
  • M-R1104020L

    Armoire de stock IP40 1100x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    1 067.00 CHF  / pc.*
  • M-R1104020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x400 RAL7035

    1 161.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisé
  • Matière
    Acier
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Hauteur
    1798 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Profon­deur
    20 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration MES-TP20-10
PDF
Hager RoHS report MES-TP20-10
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MES-TP20-10 | Hager Suisse

    Image produit MES-TP20-10

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MES-TP20-10 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MES-TP20-10

    Profilé de porte pour hauteur 2000mm (10 pièces)

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS402
    Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    20.25 CHF
    / pc. *
    20.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS401
    Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    16.75 CHF
    / pc. *
    16.75 CHF
    / pc. *
  • 3
    MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS602
    Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    21.55 CHF
    / pc. *
    21.55 CHF
    / pc. *
  • 4
    MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS601
    Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    19.00 CHF
    / pc. *
    19.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UT90F - Plaque de couplage,universN,double
    UT90F
    Plaque de couplage, universN, double
    Prix*
    3.55 CHF
    / pc. *
    3.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group