The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Armoires stan­dard IP40 / IP55
    • M-R1003020S
    EAN
    7611919387088
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Armoires stan­dard IP40 / IP55

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035 M-R1003020S

    Prix*
    933.00 CHF
    / pc. *
    933.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur d’armo­ires mes

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

    M-R1003020S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (148)
    • Acces­soires de montage 6 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de trans­port 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion 3 produit(s) disponible(s)
    • Profil 17 produit(s) disponible(s)
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 10 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 24 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires de trans­port
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • Profil
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Filtre (cli­ma­ti­sa­tion)
    • Chauf­fage d'ar­moire
    • Hygro­stat/­ther­mo­stat d'ar­moire
    • Venti­la­teur d'ar­moire
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
    • Compo­sants de tête et de socle
    • Compo­sants pour porte
    • Porte/­pan­neau de commande
    • lumi­naire
    • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit
    • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière
    • Acces­soires internes
    • Compo­sant de sépa­ra­tion
    • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • MES-TR

      Vis à œillet M12x22 pour soulever les armoires

      7.05 CHF  / pc.*
    • MES-UWI2

      Cornière universelle (2 pièces)

      9.80 CHF  / jeu*
    • MES-UWI50

      Cornière universelle (50 pièces)

      236.00 CHF  / jeu*
    • M-GFS-200

      Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (200 pièces)

      51.80 CHF  / jeu*
    • M-GFS-50

      Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pièces)

      17.70 CHF  / jeu*
    • MES-WTP

      Cornière pour profilé de porte

      22.15 CHF  / jeu*
    • MES-KT

      Œillet de transport combiné pour relier et soulever les armoires juxtaposables

      29.50 CHF  / pc.*
    • MES-TMP10050

      Plaque de montage partielle 1000x500 (lxh)

      121.50 CHF  / pc.*
    • MES-TMP10070

      Plaque de montage partielle 1000x700 (lxh)

      164.50 CHF  / pc.*
    • MES-TMP10090

      Plaque de montage partielle 1000x900 (lxh)

      184.00 CHF  / pc.*
    • MES-UPL2

      Plaque universelle (2 pièces)

      9.80 CHF  / jeu*
    • MES-UPL50

      Plaque universelle (50 pièces)

      209.00 CHF  / jeu*
    • MES-CPB100

      Profilé C en 1 partie pour largeur 1000mm

      15.75 CHF  / pc.*
    • MES-CPT30

      Profilé C en 1 partie pour profondeur 300mm

      7.90 CHF  / pc.*
    • MES-MTP30

      Profilé de prof. médian, prof. 300mm pour soutenir plaques en plusieurs parties

      37.05 CHF  / paire*
    • MES-TP20-10

      Profilé de porte pour hauteur 2000mm (10 pièces)

      177.00 CHF  / jeu*
    • MES-TP20-2

      Profilé de porte pour hauteur 2000mm (2 pièces)

      38.95 CHF  / jeu*
    • MES-TPR30

      Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 300mm

      30.20 CHF  / paire*
    • MES-TS225

      Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (10 pièces)

      49.50 CHF  / jeu*
    • MES-TS375

      Trame de porte pour largeur 500mm longueur 375mm (10 pièces)

      59.10 CHF  / jeu*
    • MES-TS875

      Trame de porte pour largeur 1000mm longueur 875mm (10 pièces)

      111.00 CHF  / jeu*
    • MES-TSP225

      Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (2 pièces)

      16.10 CHF  / paire*
    • MES-TSP375

      Trame de porte pour largeur 500mm longueur 375mm (2 pièces)

      18.35 CHF  / paire*
    • MES-TSP875

      Trame de porte pour largeur 1000mm longueur 875mm (2 pièces)

      30.85 CHF  / paire*
    • MES-UP30

      Profilé universel pour profondeur 300mm

      32.95 CHF  / paire*
    • MES-UPLI30

      Profilé universel light pour profondeur 300mm

      30.00 CHF  / paire*
    • MES-WP20

      Profilé d'angle pour grilles rapportées pour hauteur 2000mm long.profilé 1845mm

      23.45 CHF  / jeu*
    • MES-W9020

      Cornière de jonction 90° pour hauteur 2000mm laqué

      180.00 CHF  / pc.*
    • MES-SOLSI012

      Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 199x126 laqué

      41.25 CHF  / pc.*
    • MES-SOLSI022

      Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 323x126 laqué

      60.50 CHF  / pc.*
    • MES-SOLSI011

      Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 178x88.5 laqué

      32.70 CHF  / pc.*
    • MES-SOLSI021

      Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 302x88.5 laqué

      44.20 CHF  / pc.*
    • M-SIP100

      Cornière de protection pour largeur 1000mm laqué

      16.15 CHF  / pc.*
    • MES-SOLS011

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x62.5 (lxp) pour socle simple

      17.85 CHF  / pc.*
    • MES-SOLS012

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp) pour socle simple

      22.00 CHF  / pc.*
    • MES-SOLS021

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x62.5 (lxp) pour socle simple

      34.40 CHF  / pc.*
    • MES-SOLS022

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp) pour socle simple

      37.05 CHF  / pc.*
    • MES-B01

      Balais IP00 45x174 (hxL)

      22.65 CHF  / paire*
    • MES-B03

      Balais IP00 45x298 (hxL)

      28.90 CHF  / paire*
    • MES-LS03

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp)

      15.60 CHF  / pc.*
    • MES-LS04

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)

      23.05 CHF  / pc.*
    • MES-LSE02

      Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)

      19.85 CHF  / pc.*
    • MES-LSE04

      Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)

      24.00 CHF  / pc.*
    • MES-LFA02

      Flasque pour ventilateur IP40 174x200 (lxp)

      16.70 CHF  / pc.*
    • MES-LFA04

      Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)

      21.75 CHF  / pc.*
    • MES-LS01

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp)

      10.05 CHF  / pc.*
    • MES-LS02

      Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)

      17.60 CHF  / pc.*
    • MES-2KF01

      Flasque en plastique 2mm IP40 174x100 (lxp)

      8.60 CHF  / pc.*
    • MES-2KF03

      Flasque en plastique 2mm IP40 298x100 (lxp)

      11.00 CHF  / pc.*
    • MES-4KF01

      Flasque en plastique 4mm IP40 174x100 (lxp)

      11.55 CHF  / pc.*
    • MES-4KF03

      Flasque en plastique 4mm IP40 298x100 (lxp)

      15.00 CHF  / pc.*
    • MES-AL01

      Flasque en aluminium 5mm IP40 174x100 (lxp)

      13.90 CHF  / pc.*
    • MES-AL03

      Flasque en aluminium 5mm IP40 298x100 (lxp)

      19.10 CHF  / pc.*
    • MES-B05

      Balais IP00 45x1000 (lxL)

      40.15 CHF  / pc.*
    • MES-B06

      Balais IP00 95x1000 (lxL)

      42.25 CHF  / pc.*
    • MES-CPSTB100

      Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 1000mm

      22.70 CHF  / pc.*
    • MES-CPSTOB100

      Rail serre-câbles profilé C en acier pour l=1000mm sans matériel de fixation

      16.05 CHF  / pc.*
    • MES-EF

      Filtre de rechange pour ventilateur à filtre et filtre de sortie

      8.50 CHF  / pc.*
    • MES-AF

      Filtre de sortie IP54 couvercle grillagé en plastique RAL9005

      49.50 CHF  / pc.*
    • MES-AFE

      Filtre de sortie IP54/CEM grille intérieure métallisée électroconductrice

      181.00 CHF  / pc.*
    • MES-SHZ45

      Chauffage d'armoire 45W AC/DC 120-240V 2.5A L=65

      96.20 CHF  / jeu*
    • MES-SHZ150

      Chauffage d'armoire 150W AC/DC 120-240V 6.3A L=220

      183.00 CHF  / jeu*
    • MES-HST01

      Hygrostat interrupteur d'humidité 1xcommutateur NC/NO : 250V AC 5A DC 20W

      168.50 CHF  / jeu*
    • MES-THW

      Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V

      74.00 CHF  / jeu*
    • MES-THS

      Thermostat à fermeture 2P +0°C-60°C NO 10A AC 250V

      46.70 CHF  / pc.*
    • MES-THO

      Thermostat à ouverture 2P +0°C-60°C NC 10A AC 250V

      44.50 CHF  / pc.*
    • MES-FLL

      Ventilateur à filtre IP54 débit 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB

      160.50 CHF  / pc.*
    • MES-LF

      Ventilateur IP20 débit 160 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 46dB

      79.90 CHF  / pc.*
    • MES-FLLE

      Ventilateur à filtre IP54/CEM débit 42/63 [m³/h] grille intérieure métallisée

      397.00 CHF  / pc.*
    • MES-NIV

      Mise à niveau du socle avec contre-écrou

      5.60 CHF  / jeu*
    • MES-FV

      Plaque perforée pour jonction d'armoire

      12.10 CHF  / jeu*
    • MES-FVB

      Boulon pour jonction d'armoire

      16.90 CHF  / jeu*
    • MES-FVD

      Plaque de jonction d'armoire (toit)

      22.70 CHF  / jeu*
    • MES-NV69

      Pieds de mise à niveau, en cas d'irrégularités du sol

      60.30 CHF  / jeu*
    • MES-SOV

      Jonction de socles

      4.25 CHF  / jeu*
    • MES-SVU

      Vissage du socle M12x30

      11.30 CHF  / pc.*
    • MES-WW

      Cornière de fixation de paroi

      29.50 CHF  / jeu*
    • MES-SBVRS200

      Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 200mm RAL9005

      67.00 CHF  / pc.*
    • MES-SBV100

      Cache pour alignement de socles 90° hauteur 100mm laqué

      22.00 CHF  / pc.*
    • MES-SBV200

      Cache pour alignement de socles 90° hauteur 200mm laqué

      31.70 CHF  / pc.*
    • MES-SBVRS100

      Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 100mm RAL9005

      50.60 CHF  / pc.*
    • MES-RS100301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1000x100x300 RAL9005

      156.50 CHF  / pc.*
    • MES-RS100302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1000x200x300 RAL9005

      234.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS170301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x100x300 RAL9005

      194.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS170302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x200x300 RAL9005

      309.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS180301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x100x300 RAL9005

      212.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS180302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x200x300 RAL9005

      323.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS190301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x100x300 RAL9005

      231.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS190302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x200x300 RAL9005

      334.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS200301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2000x100x300 RAL9005

      214.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS200302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2000x200x300 RAL9005

      327.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS210301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2100x100x300 RAL9005

      223.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS210302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2100x200x300 RAL9005

      340.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS220301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2200x100x300 RAL9005

      234.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS220302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2200x200x300 RAL9005

      356.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS230301

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2300x100x300 RAL9005

      243.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS230302

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2300x200x300 RAL9005

      371.00 CHF  / pc.*
    • M-TA

      Blocage de porte IP40

      57.70 CHF  / pc.*
    • M-TE

      Fin de course de porte 3P câble de raccordement longueur 1m pour IP4X/cache 50mm

      63.30 CHF  / jeu*
    • M-TL10020

      Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 1000x2000 (lxh) laqué

      521.00 CHF  / pc.*
    • M-SLLED2CH

      Éclairage d'armoire LED T13 600mm pour weber.mes, largeur ≥ 900 mm

      170.00 CHF  / pc.*
    • M-BB10030

      Tôle de fond en 2-parties 1000x300 (lxp) zinguée

      72.40 CHF  / pc.*
    • M-BBB10030

      Tôle de fond en 2-parties avec balais IP00 1000x300 (lxp) zinguée

      101.00 CHF  / pc.*
    • M-BBM10030

      Tôle de fond en 2-parties avec caoutchouc mousse IPXX 1000x300 (lxp) zinguée

      117.50 CHF  / pc.*
    • M-DBL10030

      Tôle de recouvrement sans introduction IP40 1000x300 (lxp) zinguée

      20.95 CHF  / pc.*
    • M-DBLA10030

      Tôle de recouvrement avec introduction IP40 1000x300 (lxp) zinguée

      29.85 CHF  / pc.*
    • M-DBLUN10030

      Cover plate with cable entry flange 1000x300 (WxD)

      81.10 CHF  / pc.*
    • M-MBO10030

      Fond modulaire en 1-partie 1000x300 (lxp) zinguée

      46.05 CHF  / pc.*
    • M-MD10030

      Toit modulaire en 1-partie 1000x300 (lxp) zinguée

      49.65 CHF  / pc.*
    • M-MDB100

      Module balais IP00 pour toit modulaire largeur 1000mm

      89.70 CHF  / pc.*
    • M-MDG100

      Module plein pour toit modulaire largeur 1000mm

      12.40 CHF  / pc.*
    • M-MDL10030

      Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 1000x300 (lxp)

      89.70 CHF  / pc.*
    • M-MDLB100

      Module en tôle perforée pour toit modulaire largeur 1000mm

      27.55 CHF  / pc.*
    • M-MDLF100

      Module ventilateur pour toit modulaire largeur 1000mm

      32.50 CHF  / pc.*
    • M-MDM100

      Module caoutchouc mousse IPXX pour toit modulaire largeur 1000mm

      110.50 CHF  / pc.*
    • MES-DBD10030

      Cadre de toit distant 1000x300 (lxp) laqué

      43.65 CHF  / pc.*
    • M-SW3020

      Paroi latérale IP40 2000x300 (hxp) laqué

      129.50 CHF  / pc.*
    • M-SWF3020

      Paroi latérale plate IP40 2000x300 (hxp) laqué

      88.80 CHF  / pc.*
    • M-SWS3020

      Paroi latérale IP40 avec fermeture rapide 2000x300 (hxp) laqué

      152.00 CHF  / pc.*
    • MES-ATF30

      Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=300mm zinguée

      75.90 CHF  / paire*
    • MES-STR30

      Support latéral pour profondeur 300mm

      28.80 CHF  / jeu*
    • MES-TB10030

      Tablette percée pour convection 1000x300 (lxp) zinguée

      39.95 CHF  / pc.*
    • MES-FT3016

      Cloison de séparation 1600x300 (hxp) zinguée

      52.30 CHF  / pc.*
    • MES-FT3020

      Cloison de séparation 2000x300 (hxp) zinguée

      61.50 CHF  / pc.*
    • MES-FTA301

      Adaptateur de cloison de séparation 100x300 (hxp) zinguée

      23.65 CHF  / pc.*
    • MES-FTA302

      Adaptateur de cloison de séparation 200x300 (hxp) zinguée

      26.15 CHF  / pc.*
    • MES-FTA303

      Adaptateur de cloison de séparation 300x300 (hxp) zinguée

      27.55 CHF  / pc.*
    • MES-PE

      Barre de terre avec isolateurs pour raccordement à cosses

      45.40 CHF  / pc.*
    • MES-SF

      Poche à schèma en plastique 230x220x30 grise

      23.90 CHF  / pc.*
    • MES-SFG

      Petite poche à schèma pour largeur≥500mm 350x200x80 zinguée

      23.15 CHF  / pc.*
    • MES-SFGK

      Petite poche à schèma pour largeur≥500mm 350x200x45 zinguée

      31.65 CHF  / pc.*
    • MES-SFV100

      Poche à schèma pour largeur 1000mm 855x200x78 zinguée

      40.05 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2000 mm
    • Largeur
      1000 mm
    • Profon­deur
      300 mm
    Normes
    • Version CEM
      Non
    Equi­pe­ment
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Modu­lable
    Acces­soires
    • Appa­reil supplé­men­taire addi­tionnel
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Fini­tion
      Mat

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH M-R1003020S
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-R1003020S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-R1003020S | Hager Suisse

      Image produit M-R1003020S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-R1003020S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-R1003020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour socle en série | Hager Suisse

      Notice d'installation pour socle en série

      Guide d'installation International 2018-05-16

      PDF
      684,95 kB
      Image Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond | Hager Suisse

      Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond

      Guide d'installation International 2018-05-16

      PDF
      512,71 kB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur d’armo­ires mes | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur d’armo­ires mes

      Outils fr-CH 2026-04-22

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14

      PDF
      88,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M-R1003018S - Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035
      M-R1003018S
      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035
      Prix*
      864.00 CHF
      / pc. *
      864.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      M-R1003022S - Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035
      M-R1003022S
      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035
      Prix*
      966.00 CHF
      / pc. *
      966.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      M-R1004018S - Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035
      M-R1004018S
      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035
      Prix*
      924.00 CHF
      / pc. *
      924.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      M-R1004020S - Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035
      M-R1004020S
      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035
      Prix*
      947.00 CHF
      / pc. *
      947.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      M-R1004022S - Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x400 RAL7035
      M-R1004022S
      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x400 RAL7035
      Prix*
      980.00 CHF
      / pc. *
      980.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group