- Accessoires
- Accessoires
- Voir plus
Thermostat à ouverture 2P +0°C-60°C NC 10A AC 250V MES-THO
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
MontageRail DIN
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-THO
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MES-THO
Thermostat à ouverture 2P +0°C-60°C NC 10A AC 250V
PDF -
Mode opératoire
Mode opératoire International 2026-04-30
PDF566,50 kB -
Fiche technique
MES-THx_Data-sheet
Fiche technique de-CH 2026-04-30
PDF408,35 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB