The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-TP20-2
    EAN
    7611919117180
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Profilé de porte pour hauteur 2000mm (2 pièces) MES-TP20-2

    Prix*
    38.95 CHF
    / jeu *
    38.95 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Profilé de porte pour hauteur 2000mm (2 pièces)

    MES-TP20-2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Profil 15 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 404 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Profil
    • Acces­soires de montage
    • MES-TSP175

      Trame de porte pour largeur 300mm longueur 175mm (2 pièces)

      16.85 CHF  / paire*
    • MES-TSP225

      Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (2 pièces)

      16.10 CHF  / paire*
    • MES-TSP275

      Trame de porte pour largeur 400mm longueur 275mm (2 pièces)

      16.90 CHF  / paire*
    • MES-TSP325

      Trame de porte pour largeur 450mm longueur 325mm (2 pièces)

      16.10 CHF  / paire*
    • MES-TSP375

      Trame de porte pour largeur 500mm longueur 375mm (2 pièces)

      18.35 CHF  / paire*
    • MES-TSP425

      Trame de porte pour largeur 550mm longueur 425mm (2 pièces)

      19.70 CHF  / paire*
    • MES-TSP475

      Trame de porte pour largeur 600mm longueur 475mm (2 pièces)

      19.70 CHF  / paire*
    • MES-TSP525

      Trame de porte pour largeur 650mm longueur 525mm (2 pièces)

      19.70 CHF  / paire*
    • MES-TSP550

      Trame de porte pour largeur 675mm longueur 550mm (2 pièces)

      20.10 CHF  / paire*
    • MES-TSP575

      Trame de porte pour largeur 700mm longueur 575mm (2 pièces)

      21.15 CHF  / paire*
    • MES-TSP625

      Trame de porte pour largeur 750mm longueur 625mm (2 pièces)

      21.15 CHF  / paire*
    • MES-TSP675

      Trame de porte pour largeur 800mm longueur 675mm (2 pièces)

      23.90 CHF  / paire*
    • MES-TSP725

      Trame de porte pour largeur 850mm longueur 725mm (2 pièces)

      22.75 CHF  / paire*
    • MES-TSP775

      Trame de porte pour largeur 900mm longueur 775mm (2 pièces)

      26.65 CHF  / paire*
    • MES-TSP875

      Trame de porte pour largeur 1000mm longueur 875mm (2 pièces)

      30.85 CHF  / paire*
    • MES-WTP

      Cornière pour profilé de porte

      22.15 CHF  / jeu*

    Produits liés

    • M-R1003020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x300 laqué

      378.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      894.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

      933.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x400 laqué

      377.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      907.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035

      947.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x500 laqué

      387.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      921.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x500 RAL7035

      962.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x600 laqué

      393.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      930.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x600 RAL7035

      972.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x800 laqué

      414.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x800 RAL7035

      1 004.00 CHF  / pc.*
    • M-R1103020

      Armoire standard-plus IP40 1100x2000x300 laqué

      418.00 CHF  / pc.*
    • M-R1103020L

      Armoire de stock IP40 1100x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      1 069.00 CHF  / pc.*
    • M-R1103020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x300 RAL7035

      1 109.00 CHF  / pc.*
    • M-R1104020

      Armoire standard-plus IP40 1100x2000x400 laqué

      424.00 CHF  / pc.*
    • M-R1104020L

      Armoire de stock IP40 1100x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      1 089.00 CHF  / pc.*
    • M-R1104020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x400 RAL7035

      1 126.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé
    • Matière
      Acier
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1798 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Profon­deur
      20 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-TP20-2
    PDF
    RoHS report MES-TP20-2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-TP20-2 | Hager Suisse

      Image produit MES-TP20-2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-TP20-2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-TP20-2

      Profilé de porte pour hauteur 2000mm (2 pièces)

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-THW - Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V
      MES-THW
      Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V
      Prix*
      74.00 CHF
      / jeu *
      74.00 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group