EAN
7611919360135
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
42
Prix*
170.50 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • avec ther­mo­stat d´am­biance
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC/DC
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    264 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Puis­sance
  • Puis­sance nomi­nale du système
    150 W
Matières
  • Couleur
    noir
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.