- Accessoires
- Accessoires
- Voir plus
Thermostat à fermeture 2P +0°C-60°C NO 10A AC 250V MES-THS
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
MontageRail DIN
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-THS
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit MES-THS
Thermostat à fermeture 2P +0°C-60°C NO 10A AC 250V
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode opératoire International 2026-04-30
PDF566,50 kB -
Documentations
MES-THx_Data-sheet
Fiche technique de-CH 2026-04-30
PDF408,35 kB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB