The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • MES-FLL
    EAN
    7611919296991
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Ventilateur à filtre IP54 débit 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB MES-FLL

    Prix*
    160.50 CHF
    / pc. *
    160.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Ventilateur à filtre IP54 débit 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB

    MES-FLL

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Code RAL
      9005
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP54
    Dimen­sions
    • Hauteur
      148 mm
    • Largeur
      148 mm
    • Profon­deur
      71 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH MES-FLL
    PDF
    Hager Rapport RoHS MES-FLL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-FLL | Hager Suisse

      Image produit MES-FLL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-FLL | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-FLL

      Ventilateur à filtre IP54 débit 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.80 CHF
      / pc. *
      10.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ721B - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 400mm
      FZ721B
      Adaptateur, univers, latéral, p.400 armoires FR/FS
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ721A - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 275mm
      FZ721A
      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS
      Prix*
      95.10 CHF
      / pc. *
      95.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group