The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-LSE02
    EAN
    7611919019767
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp) MES-LSE02

    Prix*
    19.85 CHF
    / pc. *
    19.85 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)

    MES-LSE02

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 574 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • MES-ILSE02

      Grille anti-insectes 195x105 pour flasque combinée av. grille d'aération 174x200

      32.95 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-R1003018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x300 laqué

      355.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035

      864.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x300 laqué

      378.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      894.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

      933.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x300 laqué

      407.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035

      966.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x400 laqué

      355.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035

      924.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x400 laqué

      377.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      907.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035

      947.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x400 laqué

      407.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x400 RAL7035

      980.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x500 laqué

      364.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x500 RAL7035

      937.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x500 laqué

      387.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      921.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x500 RAL7035

      962.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x500 laqué

      416.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1,25 mm
    • Largeur
      323 mm
    • Profon­deur
      126 mm
    Matière
    • Matière
      Acier

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-LSE02
    PDF
    RoHS report MES-LSE02
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-LSE02 | Hager Suisse

      Image produit MES-LSE02

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-LSE02 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-LSE02

      Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-QP110 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      MES-QP110
      Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      Prix*
      93.20 CHF
      / jeu *
      93.20 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group