The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-DB3VS
    EAN
    7611919044967
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Tourniquet pour paroi latérale avec broche queue de pic 3mm MES-DB3VS

    Prix*
    14.70 CHF
    / pc. *
    14.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tourniquet pour paroi latérale avec broche queue de pic 3mm

    MES-DB3VS

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Serrure double barre 3 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec manette
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH MES-DB3VS
    PDF
    Hager Rapport RoHS MES-DB3VS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-DB3VS | Hager Suisse

      Image produit MES-DB3VS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-DB3VS | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-DB3VS

      Tourniquet pour paroi latérale avec broche queue de pic 3mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      MES-PM6-200
      Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      Prix*
      263.00 CHF
      / jeu *
      263.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      M-SCHMT
      Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      Prix*
      43.55 CHF
      / jeu *
      43.55 CHF
      / jeu *
    • 3
      MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      MES-PM8-200
      Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      Prix*
      263.00 CHF
      / jeu *
      263.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      MES-DB3K
      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      Prix*
      16.10 CHF
      / pc. *
      16.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      MES-MP8022
      Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      Prix*
      222.00 CHF
      / pc. *
      222.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group