Multiprise DE 9xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 3600W 16A MES-SDDE
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 304 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'autres prises0
-
Courant assigné nominal16 A
-
Hauteur47,20 mm
-
Largeur44 mm
-
Longueur482,50 mm
-
CouleurArgent
-
MatièreAluminium
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-SDDE
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MES-SDDE
Multiprise DE 9xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 3600W 16A
PDF