Éclairage d'armoire LED T13 425mm pour weber.mes, largeur 600 à 900 mm M-SLLED1CH
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 356 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50-60 Hz
-
Type de montageFixation par vis
-
Hauteur43 mm
-
Largeur60 mm
-
Tension assignée d'emploi Ue210 - 240 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-SLLED1CH
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-SLLED1CH
Éclairage d'armoire LED T13 425mm pour weber.mes, largeur 600 à 900 mm
PDF