The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • UW-SEH
    Embout de socle enfichable Hager uniway, en hauteur, 2 pièces
    EAN
    7611919540445
    E-nr.
    806 993 174
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    N6
    • Acces­soires
    • uniway - système de socles enfi­chables
    • Voir plus

    Embout de socle enfichable Hager uniway, en hauteur, 2 pièces UW-SEH

    Prix*
    19.75 CHF
    / pc. *
    19.75 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Embout de socle enfichable Hager uniway, en hauteur, 2 pièces

    UW-SEH

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    Dimen­sions
    • Largeur
      15,50 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Fonc­tions
    • Type d'ac­ces­soire pour barres collec­trices
      Embout

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - uniway (English)
    PDF
    295,86 kB
    REACH declaration UW-SEH
    PDF
    RoHS report UW-SEH
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UW-SEH | Hager Suisse

      Image produit UW-SEH

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UW-SEH | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UW-SEH

      uniway embout haut pour socle enfichable, 2 pcs.

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem | Hager Suisse

      422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10

      PDF
      10,03 MB
    • Brochure

      Image brochure uniway | Hager Suisse

      brochure uniway

      Plus de sécurité et de flexibilité

      PDF
      4,17 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-07-16 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-07-16

      STP
      8,12 MB
    • Certificat de produit

      Image Test certificate | Hager Suisse

      Test certificate

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      197,99 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity | Hager Suisse

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-31

      PDF
      66,04 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      UT90F - Plaque de couplage,universN,double
      UT90F
      Plaque de couplage, universN, double
      Prix*
      3.80 CHF
      / pc. *
      3.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group