The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.uni­line
  • LM120
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Porte-fusible INC DII 25A cache frontal profondeur INC 44mm L en haut LM120

Porte-fusible INC Hager, gris, enfichable sur barre profilée EN 50022-35, 500 V, 1L, plaque frontale rectangulaire, pour alésage normalisé DIN 45 mm, sans neutre, largeur 48 mm, hauteur 65 mm, profondeur 51 mm
EAN
3250614131202
E-nr.
814 282 139
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
L2
Prix*
20.65 CHF
/ pc. *
20.65 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte-fusible INC DII 25A cache frontal profondeur INC 44mm L en haut

LM120

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (12)
    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 2 produit(s) disponible(s)
    • Module de distri­bu­tion pour bornes 4 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
    • Acces­soires pour système bus
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
    • KJ85A

      Alimentation barre CU phase

      32.50 CHF  / pc.*
    • KJ85B

      Alimentation barre CU neutre

      32.50 CHF  / pc.*
    • KJ86A

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51mm NT bas

      28.70 CHF  / pc.*
    • KJ86E

      uniline élément d'alimentation 100A L connection bas

      22.55 CHF  / pc.*
    • KJ86F

      uniline élément d'alimentation 100A N connection bas

      22.55 CHF  / pc.*
    • KJ86J

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51mm NT bas

      41.10 CHF  / pc.*
    • LM095

      Sectionneur de conducteur neutre 25A NT bas

      8.10 CHF  / pc.*
    • NVL63

      Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

      11.40 CHF  / pc.*
    • BL2

      Obturateur 1m 2mm

      15.65 CHF  / Mètre*
    • BL4

      Obturateur 1m 4mm

      15.65 CHF  / Mètre*
    • LM091

      Cache frontal rond 25A pour profondeur de montage 51mm NT bas

      4.10 CHF  / pc.*
    • LM097

      Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      20.70 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • LM097

      Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      20.70 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      DII
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH LM120
    PDF
    Hager Rapport RoHS LM120
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LM120 | Hager Suisse

      Image produit LM120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LM120 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LM120

      Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal pour profondeur de montage 44mm NT bas

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L502PV - Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules
      L502PV
      Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules
      Prix*
      37.15 CHF
      / pc. *
      37.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      L501PV - Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      L501PV
      Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      Prix*
      25.20 CHF
      / pc. *
      25.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      LF308PV - Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 8A
      LF308PV
      Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 8A
      Prix*
      27.20 CHF
      / pc. *
      27.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27P02 - Vis de contact DII E27 500V en céramique 2A selon DIN 49516 rose
      LE27P02
      Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 2A selon DIN 49516
      Prix*
      1.35 CHF
      / pc. *
      1.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      LE27P06 - Vis de contact SII 6A vert
      LE27P06
      Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 6A selon DIN 49516
      Prix*
      1.35 CHF
      / pc. *
      1.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group