Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière LD047

EAN
3250614040023
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
12
Prix*
21.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN symé­trique
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    0 / 400 V
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    56 mm
  • Hauteur produit installé
    72 mm
  • Longueur
    62 mm
  • Largeur produit installé
    79 mm
  • Distance des barres omnibus
    35 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    8.7 W
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    24 g
  • Matière
    matière plas­tique
Connexion
  • Type de connexion des entrées
    Bornes à cage
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…55 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.