Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact LE27SK

EAN
3250614124464
E-nr.
801 020 206
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
11
Prix*
3.80 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    500 V
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Longueur
    45 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0 g
  • Matière
    Céra­mique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.