![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 16A selon DIN 49516 LE27P16
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue500 V
-
Courant assigné nominal16 A
-
Taille de l'élément fusibleDII
-
Hauteur produit installé24 mm
-
Longueur17 mm
-
Largeur produit installé24 mm
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0 g
-
Couleurgris
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LE27P16
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LE27P16
PDF81 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LE27P16 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LE27P16 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com