Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A LE33SKP
EAN
3250614144660
E-nr.
801 030 209
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
11
Prix*
4.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fusible DIAZED 3 produit(s) disponible(s)
-
Cache pour porte-fusible DIAZED 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fusible
-
Taille de l'élément fusibleK III
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Matière
-
MatièreCéramique
Raccordement
-
Type de douille de lampeE33
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com