The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • LE3363
    Fusible D Hager DT III, pouvoir de coupure 50 KA, caractéristique gG, (CEI 269-3-1), longueur 50 mm, Ø 28 mm
    EAN
    3250614124440
    E-nr.
    800 356 009
    VPE
    5 pc.
    Groupe de rabais
    11
    • weber.uni­line

    Fusible D DTIII 63A 500V gG avec indicateur LE3363

    Prix*
    3.20 CHF
    / pc. *
    3.20 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Fusible D DTIII 63A 500V gG avec indicateur

    LE3363

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Tête à visser pour fusible DIAZED 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Tête à visser pour fusible DIAZED
    • LE33SK

      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact

      5.30 CHF  / pc.*
    • LE33SKP

      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A

      5.30 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • LE33SK

      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact

      5.30 CHF  / pc.*
    • LE33SKP

      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A

      5.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      DIII
    • Carac­té­ris­tique du fusible
      gG
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      50 kA
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Matière
    • Couleur
      Cuivre

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    Hager déclaration REACH LE3363
    PDF
    Hager Rapport RoHS LE3363
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LE3363 | Hager Suisse

      Image produit LE3363

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LE3363 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LE3363

      Cartouche fusible DIII 63A 500V gG avec indicateur

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-25 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      23.00 CHF
      / pc. *
      23.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group